VKK2R-8 Ex - Klemmenkasten zur Parallelschaltung von bis zu acht Wägezellen im explosionsgefährdeten Bereich

Der Klemmenkasten VKK2R-8 Ex in rostfreier Ausführung ermöglicht den EMV-gerechten Anschluss von bis zu acht analogen DMS-Wägezellen im explosionsgefährdeten Bereich.

Daüber hinaus bietet der Klemmenkasten VKK2R-8 Ex EMV-gerechte metrische Kabelverschraubungen und gewährleistet so dank des HBM-Schirmungskonzepts volle EMV-Sicherheit gemäß EN45501.

Über ein für den Ex-Bereich zugelassenes internes Widerstandsnetzwerk ermöglicht der Klemmenkasten die Nutzung der HBM-eigenen, hoch genauen und zuverlässigen Eckenlastabgleichfunktion in einer Waage. Man gelangt also in drei einfachen Schritten zu Ergebnissen:

  • Ecken belasten,
  • Korrekturwert aus Diagramm ablesen,
  • Abgleichwiderstand aktivieren.

Der Klemmenkasten VKK2R-8 Ex hat die Kennzeichnungen II 2 G/D sowie II 3 G/D für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Er wird mit der notwendigen Baumusterprüfbescheinigung PTB 05 ATEX 2014 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) ausgeliefert. Der Klemmenkasten kann damit in den Zonen 1, 2, 21, 22 für verschiedene Zündschutzarten verwendet werden.

Key Features

  • EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB05 ATEX 2014
  • Paralleler Anschluss von bis zu 8 Wägezellen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
  • Eckenlastabgleich über integriertes Widerstandsnetzwerk
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Kennzeichnung II 2 G EEx ia IIC T4 (für Zone 1)
  • Kennzeichnung II 2 D IP65 T 80 °C (für Zone 21)
  • Kennzeichnung II 3 G EEx nA IIC T4 (für Zone 2)
  • Kennzeichnung II 3 D IP65 T 80 °C (für Zone 22)

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Italian
Deutsch
Broschüren
English
Deutsch
Montageanleitungen
English, Deutsch
Bedienungsanleitungen
Italian
Zertifikate
English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: Konformitätserklärung
Deutsch, English, Russian

ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

sprachunabhängig
Explosionsschutz: Sicherheitshinweise
French, English, Spanish, Deutsch, Italian, Portuguese

VKK2R-8Ex

Russian, Deutsch, English
French, English, Deutsch, Italian, Spanish, Portuguese

Bestellnummer

1-VKK2R-8EX

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung