End of Line-Test von Wählbetätigungen für Automatikgetriebe
Seit Jahren findet das Automatikgetriebe immer mehr Verbreitung im Automobilbau und selbst im Kleinwagenbereich gönnen sich Kunden diesen Komfortgewinn.
Die Firma DURA Automotive Systems Einbeck GmbH ist Hersteller von Wählbetätigungen für Automatikgetriebe. Um eine 100 % fehlerfreie Funktionalität und eine gleich bleibend hohe Qualität zu garantieren, wurde zusammen mit einem Systemintegrator und HBM ein Prüfkonzept entwickelt, durch das diese Ansprüche erfüllt werden können.