Design basiert auf den Wägezellenspezifikationen von HBM
Schon bei der Entwicklung der neuen Sackabfüllmaschine flossen die Wägezel
lenspezifikationen von HBM in die Planungen ein. Simon Goulden, Entwicklungsleiter bei All-Fill International sagt: "Wir wollten eine zuverlässige Wägezelle mit ausreichender Flexibilität für die geforderte Genauigkeit und Stabilität zum Tragen der Wägeplattform, da in dieser Anwendung hohe Robustheit gefordert ist."
Die multifunktionale Absackmaschine von All-Fill kann mit einer zusätzlichen Wägezelle mit einer Nennlast von 5 kg und unterschiedlichem Zubehör ausgestattet werden, z.B. mit Plattformen, wenn anstelle von Säcken Eimer und Kisten befüllt werden sollen.