Dehnungsmessung mit Faser-Bragg-Gitter-Sensoren
Faser-Bragg-Gitter (FBG)-Sensoren gewinnen im Bereich der Experimentelle Spannungsanalyse immer mehr an Bedeutung. Diese Sensoren sind bestens für neue Materialien wie glas- und kohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe geeignet, die häufig in Konstruktionen eingesetzt werden, die hohen Beanspruchungen unterliegen wie beispielsweise Flugzeuge und Windkraftanlagen.
Dieser Artikel liefert eine kurze Einführung in FBG-Sensoren und zeigt deren besondere Stärken und Schwächen auf. Zudem beschreibt er ein Messsystem, das gleichzeitige Messungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS) und FBGs ermöglicht und alle ursprünglich für die DMS entwickelten Verarbeitungsfunktionen auch für die FBG-Signale zur Verfügung stellt wie beispielsweise Signalverarbeitung, Rosettenberechnung, Filter, Fourier-Transformation, frei definierbare Rechenfunktionen, etc.