Auf dieser Seite informieren wir Sie regelmäßig mit Beiträgen aus der Serie Messung von Oberflächendehnung mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen.

In der vorliegenden Beitragsserie wird eine neue Klasse von Faser-Bragg-Sensoren zur Dehnungsmessung vorgestellt sowie verwandte Faser-Bragg-Sensoren zur Temperaturkompensation und die zugehörige optische Abfragetechnik. Die Eigenschaften und Vorteile dieser Instrumente zur Dehnungsmessung werden dokumentiert und ihre praktische Einsetzbarkeit dargestellt.

Zum Artikel

Teil 1: Kapitel 1 - 3

  • Einleitung
  • Faser-Bragg-Gitter
  • Faser-Bragg-Sensoren – Theoretischer Hintergrund

Zu Teil 1

Teil 2: Kapitel 4 - 6

  • Bragg-Faser-Interrogation und Multiplexen
  • Faser-Bragg-Sensoren von HBM
  • Optische Messketten

Zu Teil 2

Teil 3: Kapitel 7 - 9

  • Kalibrierung optischer Interrogatoren
  • Anomalien im Bragg-Spektrum
  • Anwendungen der optischen Dehnungsmesstechnik

Zu Teil 3

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.