Passt für alle Standard-Schraubverbindungen von M2,5 bis M14
Die piezoelektrischen Miniatur-Kraftmessringe der „PACEline CLP“-Serie stehen jetzt in drei neuen Nennkräften (3 kN, 14 kn und 36 kN) zur Verfügung. Das bedeutet für Sie: PACEline CLP steht Ihnen jetzt für alle industrieüblichen Schraubverbindungen von M2,5 bis M14 zur Verfügung. Die winzig kleine Kraftsensorik kann damit auch in sehr kleinen Konstruktionen untergebracht werden, ohne dabei Schraub- oder Bolzenverbindungen neu dimensionieren oder anpassen zu müssen.