Zahlreiche technologische Innovationen
Doch so pfiffig die Idee ist, so hart sind die Anforderungen an die Technik. AKOYA steht deshalb auch für pure Hochtechnologie. Das Team von LISA Airplanes, dem im französischen Le Bourget du Lac beheimateten Hersteller von AKOYA, stattete das Flugzeug mit beeindruckenden technischen Neuerungen aus.
Die bereits patentierte Technologie "Multi-Access" umfasst:
- Die "Seafoil"-Technologie: Zwei Querruder, die unter dem Flugzeugrumpf installiert sind und eine gute Stabilität auf Wasser, sowie eine schnelle und einfache Landung ermöglichen. Damit ist AKOYA das einzige Flugzeug überhaupt, das Querruder nutzt, um zu landen.
- Das Konzept der Skis-in: Eine Kombination aus einziehbarem Fahrwerk und fest an den Rädern montierten Skiern. Dies erlaubt Landungen auf schneebedeckten oder rauen Flächen.
- Ausschwenkbare Flügel, um das Flugzeug einfach zu rangieren oder transportieren.
Die außergewöhnliche Flexibilität und Stabilität des Flugzeugs liegt auch am konsequenten Einsatz von besonders leichten und gut formbaren Verbundwerkstoffen.
LISA Airplanes verwendet für AKOYA unter anderem Glasfasern, Kevlar, hydrophoben Schaum und Faserkarbonstoffe, imprägniert mit Epoxydharz. Insgesamt kommen beim AKOYA 400 metallische Komponenten und 220 Verbundstoffe zum Einsatz. Der Flugzeugrumpf ist komplett aus Verbundwerkstoffen gefertigt.