Anforderungen an die Messdatenerfassung
Das Datenerfassungssystem musste Dreiphasenspannungen von 50/60 Hz und bis zu 480 Veff und zusätzlich fünf Thermoelemente vom Typ K sowie verschiedene andere Signale - jedes kleiner als 10 Volt - kontinuierlich erfassen können. Außerdem sollte das System eine Vielzahl von Leistungskriterien berechnen können, z.B. Veff und Frequenztrendkurven für alle drei Phasen, Maximal- und Minimalwerte für Spannung und Frequenz, prozentuale Änderungen von Spannung und Frequenz sowie die Wiederkehrzeit von Spannung und Frequenz nach jedem Lastwechsel, d.h. ca. alle 40 Sekunden.
Das Datenerfassungssystem GEN2i von HBM mit acht Kanälen und 200 kS/s erfüllt diese hohen Anforderungen. Zur Zusatzausstattung gehörten drei LWL-isolierte Hochspannungs-Digitalisierer mit 25 MS/s, die eine nahezu unbegrenzte Isolationsbarriere bieten, sowie eine passende, LWL-isolierte Empfangseinheit und Hochspannungstastköpfe.