Wie auch das Reisen im Orient Express oder mit der Transsibirischen Eisenbahn gehören Fahrten mit dem Bernina und Glacier Express zu den Wunschträumen von Eisenbahnliebhabern weltweit. Dieser Traum wurde für die Prüfer vom TÜV SÜD Rail im Sommer 2008 Realität. Im Auftrag der Rhätischen Bahn führten sie im Streckennetz des Bahnbetreibers in einer Höhe von über 1000 Metern über dem Meer Prüfungen an Niederflur-Autotransportwagen durch. Dabei durfte das universale Datenerfassungs-Instrument QuantumX von HBM natürlich nicht fehlen.
Die Rhätische Bahn bedient im Schweizer Kanton Graubünden neben einigen Regionalstrecken seit Ende 1999 auch ganzjährig eine Strecke mit Autoreisezügen durch den knapp 20 Kilometer langen Vereinatunnel. Dabei genießt die Sicherheit der mitreisenden Passagiere und Fahrzeuge oberste Priorität – und diese wurde im Mai und Juni 2008 von den Experten des TÜV SÜD Rail überprüft. Im Fokus der umfangreichen Messungen stand die Ermittlung von Lastkollektiven im Einsatz.