Mit der Auswerte-Software werden anhand der gemessenen Dehnungen die Eigenspannungen im Material berechnet.
Für eine möglichst genaue Darstellung des realen Spannungszustands spielt die Auswahl des Auswerteverfahrens eine äußerst wichtige Rolle. Viele Forscher haben dazu beigetragen – und tun dies auch weiterhin – einen umfangreichen Bestand an Literatur zur Beschreibung des Bohrlochverfahrens zu schaffen.
Zurzeit stellt die Auswerte-Software vier verschiedene Berechnungsverfahren zur Verfügung: die Methode gleichförmiger Spannungen [ASTM E 837-01-Standard], die Methode nicht-gleichförmiger Spannungen [ASTM E 837-13-Standard], die Schwarz-Kockelmann-Methode und die Integralmethode.