HBM-Technik seit mehr als 30 Jahren
Im Konstruktionslabor befinden sich ein KWS/6T-5-Messverstärker von HBM und ein MBS4-Magnetband-Aufnahmegerät, die schon vor über 30 Jahren verwendet wurden. Die Entwicklung des hydraulischen Steuersystems wurde begleitet von computerbasierter Datenerfassung, wodurch die Anzahl der Messpunkte erhöht werden konnte. Später wurden u. a. Messverstärker KWS 6A-5, KWS 3073, KWS 3082A, und Messwertaufnehmer W200, W100, W50, W20, B12/200, D1 eingesetzt.