HBM-Einbaumodule können mit Wägezellen nach OIML R60 ausgestattet werden und sind damit auch für eichpflichtige Anwendungen geeignet.
Vorteile der HBM Einbaumodule:
- Wartungsfrei
- Raumsparender Einbau durch minimale Bauhöhe
- Einfache Montage
- Galvanisch verzinkt oder in Edelstahl lieferbar
- Auf Wunsch Wägezelle in EEx(i)-Ausführung lieferbar
- Teilweise auch mit Abhebesicherung versehen
- Ausrüstung mit Querlenker
- Ausgewählte Module mit Überlastanschlag
Hinweis: Nicht alle Wägezelleneinbaumodule beinhalten alle genannten Komponenten. Teilweise sind sie auch nicht optional damit nachrüstbar!
HBM ist bestrebt, die Angebotspalette an Einbaumodulen kontinuierlich zu erweitern. Informieren Sie sich bitte im jeweils aktuellen Produktkatalog über neue Komponenten.