PWSE: Die kompakte Wägezelle für große Plattformwaagen PWSE: Die kompakte Wägezelle für große Plattformwaagen | HBM

Plattformwägezelle PWSE: Bis 750 kg Nennlast bei Genauigkeitsklasse C3

Die Plattformwägezelle PWSE wiegt große Lasten von 100 bis 750 kg mit Genauig­keits­­klasse C3. Sie eignet sich ideal für den Einsatz auch in großen Plattform- und Förderband­waagen. Aufgrund ihrer äußerst kompakten Bauart lässt sich die PWSE einfach und platzsparend in verschiedenste Wägesysteme integrieren. Sie ist mit ihrem Messkörper aus rostfreiem Edelstahl, der beständigen Silikonkautschuk-Kapselung und der Schutzart IP67 besonders robust.

Deshalb ist die PWSE ideal für raue Bedingungen, wie zum Beispiel beim Verwiegen von Baustoffen oder beim Einsatz in der chemischen Industrie. Dank ihrer speziellen Messkörpergeometrie und der soliden Befestigung mit Standard-Gewindebohrungen ist sie bei hoher Messgenauigkeit für Plattformen bis zur Größe von 800 mm x 800 mm geeignet. Aufgrund des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses ist die PWSE attraktiv für vielseitige Anwendungen – seit Jahrzehnten bewährt wird sie kontinuierlich weiterentwickelt.

  • Genauigkeitsklasse: C3MR (Multi Range)
  • Nennlasten: 100 kg bis 750 kg
  • Schutzart: IP67

Hohe Genauigkeit

  • Exaktes Messen bis Genauigkeitsklasse C3
  • Hoher Höchstteilungsfaktor bis zum Wert 15.000
  • Enorme Signalstabilität dank 6-Leiter-Schaltung; individuell kürzbare Kabellänge
  • Äußerst feuchtestabil dank PEEK-DMS-Tech­nologie mit resistentem Träger­material
  • Hohe EMV-Festigkeit

Exakte Ergebnisse auch bei dauerhafter Feuchtigkeit und EMV-Belastung

Universell einsetzbar

  • Eichfähige Wägekomponente mit Prüfschein bis 3.000 Teile
  • Einfach zu integrieren mit kompakter Bauform
  • Erhältlich in fünf Nennlasten (100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, 750 kg)
  • Geeignet für Plattformgrößen bis 800 mm x 800 mm dank idealer Messkörpergeometrie

Vielseitig anwendbar mit kompaktem Footprint und breitem Messbereich

Robuste Bauart

  • Beständiges Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und Silikonkautschuk-Kapselung
  • Beständig bei Feuchtig­keit und Schmutz mit Schutzart IP67
  • Solide Befestigung mit M10 (bzw. M12)-Gewinde

Optimal für industrielle Bedingungen geeignet. 

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Die passenden Wägeelektroniken von HBM

Bei HBM erhalten Sie auch passende Wägeterminals und Wägedisplays für die A/D-Wandlung Ihrer Signale.

Weitere Infos

PWSE Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
PWSE - Data Sheet English
PWSE - Datenblatt Deutsch
PWSE - データシート Japanese
Montageanleitungen
Plattformwägezellen - Montageanleitung French, Deutsch, English
PWS - Montageanleitung English, Deutsch, Dutch
PWSE - Montageanleitung French, Deutsch, English
Kurzanleitungen
PWSE - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zertifikate
PWS - EU Declaration of Conformity English
PWSE - OIML Certificate of conformity English
PWSE - Test Certificate English
Konformitätserklärung
PWSE - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.