Dehnungsmessstreifen von HBM: Die praktische Alternative
HBM zählt zu den größten Herstellern von Dehnungsmessstreifen weltweit. Profitieren Sie von unserem großen Sortiment an Dehnungsmessstreifen, mit unterschiedlichsten Geometrien, perfekt geeignet für Ihre Anwendung, kurze und verlässliche Lieferzeiten für fast alle unserer Standardtypen und einer einfachen und direkten Bestellung im HBMshop.
Sie verwenden zur Zeit DMS von einem anderen Hersteller und suchen den korrespondierenden Typen von HBM? Die folgende Übersicht hilft Ihnen weiter:
Dehnungsmessstreifen von Vishay Precision Group, Inc. / Micro-Measurements
Geben Sie im unten stehenden Formular die Teilenummer Ihres Dehnungsmessstreifens von Vishay Precision Group, Inc / Micro-Measurements ein - und Sie erhalten sofort den entsprechenden DMS-Typ von HBM!
Verwenden Sie zur Zeit Dehnungsmessstreifen anderer Hersteller? Wenden Sie sich jetzt an HBM - wir lassen Ihnen die entsprechenden Teilenummern der HBM-Typen zukommen.
Dehnungsmessstreifen für Strukturtests/Betriebsfestigkeitsuntersuchungen:
Dehnungsmessstreifen für den Messaufnehmerbau:
DMS-Typen Vishay vs. HBM
| Vishay | HBM | Beschreibung |
|---|---|---|
| CEA / EA | Y-Serie | Standard-DMS mit Konstantan und Polyimid und Lötflächen (Temperaturbereich: -70 °C ... +200 °C) |
| C2A | K-SG | Standard-DMS mit vorkonfektionierten Kabeln |
| WK | C-Serie und M-Serie | K-Alloy (Messgitter Modco CrNi) |
| L2A | Y-Serie mit Anschlussbändchen (z.B. LY1, LY2, XY1, RY1) | Standard-DMS mit Anschlussbändchen |
| N2A/J2A | A-Serie | DMS für den Bau von Aufnehmern mit Konstantanfolie |
| N2K | U-Serie | DMS für den Bau von Aufnehmern mit Modco (CrNi) Folie |
| N5K | M-Serie | DMS für den Bau von Aufnehmern mit erweitertem Temperaturbereich. Modco (Karma) Folie |
Geometrien Vishay vs. HBM
| Vishay Micromeasurements | HBM Test and Measurement |
|---|---|
| AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UW | LY4 |
| DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UE | LY8 |
| DS | LY5 |
| EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQ | LY7 |
| LR, UR | RY8 |
| MF | KY8 |
| MG, MQ, PB, PC, PD | DY4 |
| RA, RB, RD, RF, RJ | RY8 |
| TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZ | XY7 |
| TM, TT, TU, UT | XY3 |
| TW | XY2 |
| US | VY4 |
| UV | XY4 |
| WR, WW | RY9 |
| WT | XY9 |
| YB | RY7 |