SomatCR: Robustes und mobiles, CAN-basiertes Temperatur-Datenerfassungsmodul
SomatCR ist das robuste und mobile, CAN-basierte Temperatur-Datenerfassungsmodul.
SomatCR ermöglicht hochwertige Temperatur-Messdatenerfassung in einem flexiblen, verteilten Netzwerk - einsatzfähig in jeder Umgebung und unter allen Wetterbedingungen.
Für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40°C bis 125°C in der Schutzart IP67 entwickelt, erlauben die kompakten SomatCR-Module Temperaturmessungen direkt an den schwierigsten Prüfobjekten. Hierzu gehören Motorgehäuse, Schaltgetriebe, Pumpen, Stromerzeugung und viele industrielle Anwendungen.
Dadurch reduzieren sich Installationszeit, Verkabelung und Prüfaufbau, während gleichzeitig die Gesamtkosten für Produktprüfungen sinken. Die flexiblen SomatCR-Module sind kompatibel mit allen CAN ISO 11898 2.0B-basierten Systemen oder Fahrzeugbussystemen und haben eine wählbare Baudrate von 20 kbit/s bis 1 Mbit/s.
Durch Anschließen mehrerer Module über CANbus sind nahezu unbegrenzt große Kanalzahlen möglich und große Entfernungen von bis zu 250 m können überbrückt werden. SomatCR-Module werden über eine nutzerfreundliche Gleichstromquelle mit 10 bis 36 Volt versorgt. Liegt am ersten Modul Spannung an, wird diese überall im Netzwerk verteilt.
Die SomatCR-Module sind bestens für den Einsatz in jeder Art von CAN-Netzwerk geeignet. Und wenn sie an ein SoMat eDAQ, SoMat eDAQlite, MGCplus oder QuantumX von HBM angeschlossen sind, kann ein einzelnes SomatCR-Modul direkt über das Kommunikations-Layer für das Fahrzeugbussystem (ECOM oder ELCOM) versorgt werden; eine Hardware-Abfrage erkennt automatisch die Module in den Systemen.
Das SomatCR-Modul gibt es als 16-Kanal-Version für Thermoelemente des Typs K, J oder T. Jeder Kanal bietet individuelle Vergleichsmessstellenkompensation und ist vollständig isoliert bis 500 V, bei einer Genauigkeit von +/-0,5 °C.
Die Abtastraten können für jeden Kanal von 0,1 bis 15 Hz individuell eingestellt werden. Das SomatCR bietet auch digitale und analoge Filter, um Signalanteile mit hohen Frequenzen von mehr als 50 Hz auszublenden und Kerbfilter bei 50 Hz und 60 Hz, die ein Aliasing der Frequenzbänder in der Versorgungsleitung verhindern.
Technische Spezifikationen
Abmessungen: 35,5 mm x 217 mm x 50,7 mm
Gewicht: 0,8 kg
Temperaturangaben: -40° bis 125°C
Schutzart: IP 67
Thermoelement
Thermoelementtypen:
- K (-100 bis 1350 °C)
- J (-100 bis 760 °C)
- T (-100 bis 400 °C)
Auflösung: 24 Bit
Messraten: 15; 10: 5; 1; 0,5; 0,2; 0,1 Hz
Genauigkeit: +/- 0,5°C
Individuelle Vergleichsmessstellenkompensation
Isolation: 500 V
Leistung
Eingangsspannung: 8 bis 36 V DC
Leistungsaufnahme: 1,5 W
SomatCR Broschüre
Bestellnummern
SomatCR K type 16 Kanäle:
1-MC1609-K-R
SomatCR J type 16 Kanäle:
1-MC1609-T-R
SomatCR T type 16 Kanäle:
1-MC1609-J-R
Software and Firmware Downloads
Hier erhalten Sie die aktuellen Firmware- und Software-Dateien für SomatCR.
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Broschüren | ||||
SomatCR - Brochure | English | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
SomatCR - CAN_Reference - Bedienungsanleitung | French, Deutsch, English | |||
SomatCR Thermoelemente - Bedienungsanleitung | French, Deutsch, English | |||
Sicherheitshinweise | ||||
SomatCR - Sicherheitshinweise | Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
MC1609 - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
SomatCR Assistant Software
SomatCR Assistant is a configuration program for the thermo module MC1609. Its main functions are configuring the modules, doing test measurements with the current configuration and creating DBC files (Vector CAN-DB format) which describe the CAN messages generated by the modules. System requirements:
Datum: 03/2013 | Version: 1.1.1.0 | Dateigröße: 8 MB | sprachunabhängig | |||
SomatCR CAN configuration file
CAN configuration file (.dbc) for SomatCR Datum: 02/2016 | Version: 2.0 | Dateigröße: 4 KB | sprachunabhängig | |||