XY T-Rosetten mit 2 Messgittern XY T-Rosetten mit 2 Messgittern | HBM

XY: T-Rosetten mit 2 Messgittern für die Analyse zweiachsiger Spannungszustände mit bekannten Hauptrichtungen

Die T-Rosetten der Y-Serie,verfügbar in 120 und 350 Ohm, verfügen über 2 Messgitter, die um 90° Grad zueinander versetzt angeordnet sind. Typische Einsatzfälle für diese Dehnungsmessstreifen sind die Analyse des zweiachsigen Spannungszustandes mit bekannten Hauptrichtungen, sowie Messungen an Zug- und Druckstäben.

Mit den Typen XY1, XY3, XY7, XY9, XY10 bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Geometrien und Abmessungen, jeweils verfügbar mit unterschiedlichen Temperaturanpassungen und in unterschiedlichen Nennwiderständen (120 und 350 Ohm).

Das Messgitter besteht aus Konstantan, Material des Messgitterträgers ist Polyimid.

Weitere Informationen zu Messungen mit T-Rosetten erhalten Sie in unserer Broschüre "Die Anwendung der Wheatstoneschen Brückenschaltung", sowie in unserem Fachbuch "Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifens".

Die XY3 -Dehnungsmessstreifen erhalten Sie auch mit Anschlusskabel!

 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Lötstützpunkte

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

[Ω]

a

b

c

d


 

1-XY1x-0.6/120#
 

120

0.6
0.024

1.1
0.043
6
0.236

4
0.157

LS71
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS51,3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-3/120  

120

3
0.118
3.2
0.126
14.5
0.571

7.5
0.295

LS41,3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-6/120

120

6
0.236
6.5
0.256
23.5
0.925
11
0.433
LS51
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-1.5/350#

350

1.5
0.059
1.5
0.059
9
0.354

5
0.197

LS5

1

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-3/350

350

3
0.118
3.1
0.122
14.4
0.567
7.3
0.287
LS41,3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY1x-6/350

350

6
0.236
6.3
0.248
23.3
0.917
10.5
0.413
LS41
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

 

 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY3x-0.6/120#

120

0.6
0.024

1
0.039
7
0.276
6
0.236
LS71
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
6.3
0.248
LS71, 3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.5
0.413
8
0.315
LS71
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Steel (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-6/120  

120

6
0.236

6.3
0.248
17.5
0.689
12
0.472
LS41
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.7
0.067

7.7
0.303

6.3
0.248

LS7

1, 3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13

10.9
0.429

7.6
0.299

LS5

1, 3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY3x-6/350

350

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

12
0.472

LS4

1, 3, 6

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

 

 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich

 

 

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY7x-0.6/120#

120

0.6
0.024

0.8
0.031
5.7
0.224
4.3
0.169
LS7-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.4
0.055
6.5
0.256
5.3
0.209
LS7-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-3/120 

120

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS7-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-6/120

120

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS41
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.4
0.059
6.5
0.256
5.3
0.209
LS71, 3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-3/350

350

3
0.118

3
0.118
9.9
0.390
7.3
0.287
LS51, 3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY7x-6/350

350

6
0.236

5.7
0.224
16.2
0.638
11
0.433
LS4-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

 


 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Lötstützpunkte

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

[Ω]

a

b1

b2

c

d

 

1-XY9x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.2
0.047
1.2
0.047
4.7
0.185
6.7
0.264
LS5

1,3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-3/120 

120

3
0.118

1.4
0.055
1.4
0.055
6.2
0.244
7.9
0.311
LS5

1,3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-6/120

120

6
0.236

1.9
0.075

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-10/120

120

10
0.394

3.2
0.126

3.8
0.15

15.2
0.598

14
0.551

LS212

1

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-1.5/350#

350

1.5
0.059

1.5
0.059

1.5
0.059

4.7
0.185

6.7
0.264

LS5

1

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-3/350

350

3
0.118

1.5
0.059

1.5
0.059

6.2
0.244

7.9
0.311

LS5

1,3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-6/350

350

6
0.236

2
0.079

2.2
0.087

10
0.394

9.6
0.378

LS4

1,3

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY9x-10/350

350

10
0.394

3.3
0.13

3.7
0.146

15.2
0.551

14
0.551

LS212

-

Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7)Kunststoff (8) | Molybdän (9)

 

 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich

 

 

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

[Ω]

a

b

c

d

 

1-XY10x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.6
0.063
8
0.315
8.3
0.327
LS7-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY10x-3/120

120

3
0.118

3.2
0.126
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY10x-6/120

120

6
0.236

6.5
0.256

18
0.709

16.5
0.65
LS4-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY10x-3/350

350

3
0.118

3.3
0.13
10.6
0.417
9.8
0.386
LS51,3
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

1-XY10x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
18
0.709
16.5
0.65
LS4-
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9)

 

Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung

Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:

  • QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
  • Material- und Fertigungsauftragsnummer
  • k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
  • QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation

Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.

Erfahren Sie mehr

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.