XY-Torsions-/Scher-Dehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen

Die Typen XY2 und XY4 sind V-förmige Dehnungsmessstreifen (DMS) mit 2 Messgittern, die sich in einem Winkel von etwa 45° zur DMS-Achse befinden. Typische Einsatzfälle für diese Dehnungsmessstreifen sind Messungen an Torsionsstäben und die Ermittlung von Scherspannungen, wie sie in Scherstäben im Bereich der neutralen Faser vorkommen.

Mit den Typen XY2 und XY4 bieten wir Ihnen DMS in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils mit Temperaturganganpassung für folgende Werkstoffe:

 

  • Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 1
  • Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 3
  • Austenitischer Stahl (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 5
  • Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 6
  • Titan und Grauguss (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 7
  • Kunststoff (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 8
  • Molybdän (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 9

Ersetzen Sie den Platzhalter „x“ durch die Kennziffer für die Temperaturganganpassung, um die erforderliche Bestellnummer für den DMS zu erhalten. Mit # gekennzeichnete DMS sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl angepasst lieferbar

 

Zeit und Mühe sparen: XY4-DMS sind als vorkonfektionierte Versionen mit Anschlusskabel erhältlich

XY-Torsions-/Scher-Dehnungsmessstreifen mit 2 Messgittern für Messungen an Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen

Die Typen XY2 und XY4 sind V-förmige Dehnungsmessstreifen (DMS) mit 2 Messgittern, die sich in einem Winkel von etwa 45° zur DMS-Achse befinden. Typische Einsatzfälle für diese Dehnungsmessstreifen sind Messungen an Torsionsstäben und die Ermittlung von Scherspannungen, wie sie in Scherstäben im Bereich der neutralen Faser vorkommen.

Mit den Typen XY2 und XY4 bieten wir Ihnen DMS in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils mit Temperaturganganpassung für folgende Werkstoffe:

 

  • Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 1
  • Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 3
  • Austenitischer Stahl (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 5
  • Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 6
  • Titan und Grauguss (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 7
  • Kunststoff (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 8
  • Molybdän (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 9

Ersetzen Sie den Platzhalter „x“ durch die Kennziffer für die Temperaturganganpassung, um die erforderliche Bestellnummer für den DMS zu erhalten. Mit # gekennzeichnete DMS sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl angepasst lieferbar

 

Zeit und Mühe sparen: XY4-DMS sind als vorkonfektionierte Versionen mit Anschlusskabel erhältlich

Dehnungsmessstreifen verfügbar in 120, 350 und 700 Ohm

Messgitter besteht aus Konstantan, Trägermaterial ist Polymid

Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt verfügbar ab Lager! 

 

Bestellnummer 

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Vmax 

Lötstützpunkte

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

Ω

a

b1

b2

c

d


 

1-XY2x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.1
0.043
7.5
0.295
4
0.157
2.5 LS7 -

1-XY2x-1.5/120

120

1.5
0.059
1.7
0.067
2.5
0.098
6.8
0.268
4.5
0.177
4.5 LS7 1

1-XY2x-3/120

120

3
0.118
3.7
0.146
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
6 LS5 1

1-XY2x-6/120

120

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
11 LS4 1

1-XY2x-1.5/350#

350

1.5
0.059
2.2
0.087
2.5
0.098
7.4
0.291
4.5
0.177
5 LS7 1

1-XY2x-3/350

350

3
0.118
4.2
0.165
5.3
0.209
11.2
0.441
9.5
0.374
10 LS4 1

1-XY2x-6/350

350

6
0.236
8
0.315
10
0.394
17.5
0.689
12.7
0.5
19 LS4 1

1-XY2x-3/700

700

3
0.118
4
0.157
4.7
0.185
11.2
0.441
9.5
0.374

14

LS5 -

1-XY2x-6/700

700

6
0.236
7.8
0.307
9.2
0.362
17.5
0.689
12.7
0.5

27

LS4 -

 

 


 

Bestellnummer

Nennwiderstand

Abmessungen [mm/inch]

Vmax 

Lötstützpunkte sind nicht zwingend erforderlich

Vorzugstypen

Messgitter

Träger

Ω

a

b1

b2

c

d

 

1-XY4x-0.6/120#

120

0.6
0.024

2.2
0.087
1.6
0.063
6.5
0.256
4.6
0.181
1.5 LS7 1

1-XY4x-1.5/120

120

1.5
0.059

1.8
0.071
3.1
0.122
7.5
0.295
4.6
0.181
2.5 LS7 1

1-XY4x-3/120

120

3
0.118

3
0.118
5.4
0.213
11
0.433
8
0.315
5 LS7 1

1-XY4x-6/120

120

6
0.236

6
0.236
10.2
0.402
16
0.63
12.2
0.48

9.5

LS4 1

1-XY4x-1.5/350#

350

1.5
0.059

2.1
0.083
3.1
0.122
7.5
0.295
4.5
0.177
4 LS7 1

1-XY4x-3/350

350

3
0.118

4.2
0.165
5.6
0.22
11
0.433
8
0.315
9.5 LS7 1,3

1-XY4x-6/350

350

6
0.236

6
0.236
10
0.394
16
0.63
12.2
0.48
16 LS4 1

1-XY4x-3/700

700

3
0.118

4.2
0.165

5.6
0.22

11
0.433

8
0.315

13.5

LS7

1

1-XY4x-6/700

700

6
0.236

6.1
0.24

9.9
0.39

16
0.63

12.2
0.48

23

LS4

-

 

 

HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung