VY: Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen mit 4 Messgittern für Messungen an Zug-/Druckstäben, Torsionsstäben und zur Ermittlung von Scherspannungen
Die VY-Vollbrücken-Dehnungsmessstreifen (DMS) verfügen über 4 Messgitter, die in einem Winkel von jeweils 90° zueinander versetzt angeordnet sind. Typische Einsatzfälle für den Einsatz von Vollbrücken-DMS sind Messungen an Zug-/Druckstäben uind Torsionsstäben sowie die Ermittlung von Scherspannungen, wie sie in Scherstäben vorkommen.
Mit den Typen VY1 (0°/90°-T-Vollbrücke) und VY4 (Scher-/Torsions-Vollbrücke) bieten wir Ihnen DMS in unterschiedlichen Geometrien und Größen, jeweils mit Temperaturganganpassung für folgende Werkstoffe:
- Ferritischer Stahl (10,8 ppm/K; 6,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 1
- Aluminium (23 ppm/K; 12,8 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 3
- Austenitischer Stahl (16 ppm/K; 8,9 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 5
- Quarzglas/Komposit (0,5 ppm/K; 0,3 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 6
- Titan und Grauguss (9 ppm/K; 5,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 7
- Kunststoff (65 ppm/K; 36,1 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 8
- Molybdän (5,4 ppm/K; 3,0 ppm/°F); Kennziffer für die Temperaturganganpassung: 9
Ersetzen Sie den Platzhalter „x“ durch die Kennziffer für die Temperaturganganpassung, um die erforderliche Bestellnummer für den DMS zu erhalten. Mit # gekennzeichnete DMS sind nur für Aluminium, ferritischen und austenitischen Stahl angepasst lieferbar
Messgitter besteht aus Konstantan, Trägermaterial ist Polymid
Kurze Lieferzeit für Vorzugstypen - direkt ab Lager verfügbar!
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-VY1x-3/120 | 120 | 3 | 7 0.276 | 13.5 0.531 | 13.5 0.531 | 6 | LS5/7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY1x-6/120 | 120 | 6 | 14 0.551 | 23 0.906 | 23 0.906 | 12 | LS5/7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte | Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-VY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.3 | 9.8 0.386 | 10 0.394 | 3.5 | LS7 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | 7.5 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-3/350 | 350 | 3 | 1.2 | 9.8 0.386 | 10 | 6 | LS7 | 1,3 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-VY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | 13 | LS4 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Bestellnummer | Nennwiderstand | Abmessungen [mm/inch] | Speisespannung | Lötstützpunkte
| Vorzugstypen | ||||
Messgitter | Träger | ||||||||
Ω | a | b | c | d | |||||
1-MY2x-6/120 | 120 | 6 | - | 7.3 0.287 | - | 3.5 | LS7 | - | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) | |||||||||
1-MY2x-15/350 | 350 | 15 | - | 17 0.669 | - | 13 | LS5 | 1 | |
Stahl (1) | Aluminium (3) | Austenitischer Stahl (5) | Quarzglas / Komposit (6) | Titan (7) | Kunststoff (8) | Molybdän (9) |
Vereinfachte Dokumentation und Parametrierung
Zur Optimierung der Messstellendokumentation enthält jeder Dehnungsmessstreifen zwei Aufkleber, die an der Messstelle und in der Nähe des Messverstärkers angebracht werden können. Profitieren Sie von den Parameterinformationen direkt beim Einrichten der Messung:
- QR-Code, der Sie direkt auf das Datenblatt des entsprechenden Dehnungsmessstreifens führt
- Material- und Fertigungsauftragsnummer
- k-Faktor und zusätzlicher Platz für Ihre Notizen
- QR-Code mit den Werten des einzelnen Dehnungsmessstreifens zur Vereinfachung der computergestützten Parametrierung oder Dokumentation
Bitte beachten Sie: Neu produzierte Dehnungsmessstreifen werden alle mit dem Aufkleber geliefert. Dehnungsmessstreifen, die noch auf Lager sind, haben diese Funktion noch nicht.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Voll-Brücken-DMS Anschlusspunkte - Technische Information | English, Deutsch | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | Deutsch | |||