Für raue Betriebsbedingungen geeignet
LS31HT: Anschweißbarer Dehnungsmessstreifen für raue Umgebungen und hohe Temperaturen
Der LS31HT ist ein anschweißbarer DMS, der auf Stahlkonstruktionen und -werkstoffe punktgeschweißt werden kann. Er ist ideal für die Verwendung vor Ort, wenn die für ein Aufkleben erforderliche Sauberkeit nicht garantiert werden kann, beispielsweise auf Baustellen oder in Produktionsanlagen, und hält widrigsten Bedingungen stand. Solche Bedingungen würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Klebeverbindung herkömmlicher Dehnungsmessstreifen beschädigen. Das Installieren des DMS LS31HT durch einfaches Punktschweißen erfordert nur wenig Übung. Der DMS ist mit 0,5 m langen Anschlusslitzen versehen.
Typische Anwendungen für den LS31HT sind die Analyse der mechanischen Beanspruchung von Brücken, Pfeilern, Tunnels, Pipelines, Windkraftanlagen und Behältern.
Für die Installation von schweißbaren Dehnungsmessstreifen empfehlen wir das Punktschweißgerät c33 von VBS Fügetechnik AG.
Robust
- Lieferung auf Trägerblech, abgedeckt mit rotem Silikongummi zum Punktschweißen
Leicht zu installieren
- Einfache Installation durch Punktschweißen, das kaum Vorbereitung erfordert
Lange Nutzungsdauer mit permanenter Bindung an die Konstruktion
Zuverlässig
- Hält auch hohen Temperaturen stand, von -50 °C bis +250 °C (kurzzeitig 300 °C)
- 4-Leiter-Technik
Genaue Ergebnisse unter harten Bedingungen oder in rauer Umgebung
|
|
Abmessungen [mm] | ||||||||
Bestellnr. | Nenn-Widerstand | Länge des Messgitters | Träger
| Speisespannung | ||||||
Ω | b | c | d | |||||||
350 | 2.8 | 40 | 10 | 15 |
Video: Schweißen von Dehnungsmessstreifen
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
LS31 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English, Russian | |||
LS31_HT - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||