LD20: Dehnungsmessstreifen für hohe Dehnungen bzw. Stauchungen bis 10 %
Der Einsatz des Dehnungsmessstreifens (DMS) LD20 empfiehlt sich überall dort, wo hohe Dehnungen bzw. Stauchungen (>5 %) auftreten können. Der LD20 bietet eine maximale Dehnbarkeit von +/- 100.000 µm/m (+/-10 %) und wird mit 30 mm langen Anschlussbändchen angebracht.
Hinweis: Bezüglich des Dauerschwingverhaltens weist der LD20 eine geringere Wechsellastbeständigkeit als Standard-Dehnungsmessstreifen der Serie Y auf.
Maximale Dehnbarkeit
- Maximale Dehnbarkeit von +/- 100.000 µm/m (+/-10 %)
Ideal für das Messen hoher Dehnraten
Einfach zu installieren
- Einfache Installation und leichte Handhabung
Äußerst flexibel, ähnlich wie die Universal-Dehnungsmessstreifen der Serie Y
LD20 Technische Eigenschaften
| Bestellnummer | Nominaler (Nenn-)Widerstand | Maße [mm/inch] | Speisespannung | Lötstellen | ||||
| Messgitter | Träger | |||||||
| Ω | a | b | c | d | ||||
![]() | 1-LD20-6/120 | 120 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 8 | LS7 |
| 1-LD20-10/120 | 120 | 10 0.394 | 4.6 0.181 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 13 | LS5 | |
| 1-LD20-6/350 | 350 | 6 0.236 | 2.8 0.11 | 13 0.512 | 6 0.236 | 13 | LS7 | |
| 1-LD20-10/350 | 350 | 10 0.394 | 5 0.197 | 18.5 0.728 | 9.5 0.374 | 23 | LS5 | |
Messung von hohen Dehnungen mit LD20 und X120
In diesem Anwendungsbericht und erfahren Sie, wie Sie Dehnungsmessstreifen so installieren können, dass hohe Dehnungen gemessen werden können.
Technische Dokumentation
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
| LD20 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LD20 - Data Sheet | English | |||
| LD20 - Datenblatt | Deutsch | |||
| LD20 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LD20 - Hoja de características | Spanish | |||
| LD20 - Prospetto dati | Italian | |||
| LD20 - データシート | Japanese | |||
| LD20 - 數據表 | Chinese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
