Hohe Messgenauigkeit, nachgewiesen durch Schadensanalyse
LI66: Dehnungsmessstreifen für eingebettete Anwendungen wie Verbundwerkstoffe
Hinweis: LI66 ist abgekündigt und kann letztmalig am 31.10.2021 bestellt werden.
Der zunehmende Einsatz von Faserverbundwerkstoffen und die systematische Optimierung von Bauteilen setzen eine genaue Kenntnis des Belastungszustandes voraus. In vielen Anwendungsfällen kann die Forderung nach modernen Leichtbaustrukturen im Hinblick auf Fertigungskontrolle, Lastmonitoring, Schadensanalyse und Generierung von Steuersignalen erst durch die Sensorintegration erfüllt werden. Der Dehnungsmessstreifen LI66 wird direkt während des Fertigungsprozesses von Faserverbundwerkstoffen mit in die Struktur eingebettet. Dies erlaubt Messungen an Stellen, die nach der Fertigung nicht mehr zugänglich sind.
Praktischer Anschluss des Dehnungsmessstreifens nach der Fertigung
Das augenfälligste Merkmal des DMS LI66 sind die zwei senkrecht aufgebrachten Kontaktpins (d = 0,6 mm), die die Kontaktierung des im Werkstoff eingebetteten DMS ermöglichen. Der Anschluss der Messleitungen an die vergoldeten Pins erfolgt erst nach der Fertigung außerhalb der Struktur, wodurch das gesamte Handling erleichtert wird. Bei der Integration wird der DMS durch das Matrixharz mit dem Werkstoff verklebt. Mit dem Pinkonzept wird erreicht, dass die Messleitungen nicht ebenfalls mit in den Faserverbundwerkstoff eingebettet werden müssen.
Weitere Informationen zum Einsatz von LI66 finden Sie in unserem Fachartikel "Strukturintegration von Dehnungsmessstreifen".
Hohe Genauigkeit
- Hinreichend empfindlich für das Erkennen von Rissen im Harz und Delamination im Faserverbundwerkstoff
- Integrierte Zugentlastung
Einfache Handhabung
- Inklusive zweier senkrecht aufgebrachter vergoldeter Kontaktpins, die die Kontaktierung des im Werkstoff eingebetteten DMS ermöglichen (außerhalb der Struktur)
Einfachere Handhabung nach der Fertigung
Spezielles Design
- Um den Pin verlaufendes Messgitter außerhalb der Fasern
- Auf den Pin wirkende Kräfte werden nicht auf das Messgitter übertragen
Kein Einbetten der Messleitungen in den Faserverbundwerkstoff erforderlich
LI66 Technische Eigenschaften
Bestellnummer | Nominaler (Nenn-)Widerstand | Maße [mm/inch] | |||||
Messgitter | Träger | ||||||
Ω | a mm/inch | b mm/inch | c mm/inch | d mm/inch | Speisespannung | ||
LI66-10/350 | 350 | 10 | 3.8 | 22 | 10 | 2.5 |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Referenzbuch | ||||
Structural integration of strain gages | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||