Hochgenaue Wägezellen stellen Qualitätskontrolle in zahlreichen chinesischen Zementwerken sicher
Im Rahmen eines Entwicklungsprogramms zur Optimierung der Qualitätskontrolle in seinen Zementmischanlagen setzt XCMG, Chinas größtes Bauunternehmen, verschiedene Wägezellen von HBM ein. Circa 150 Anlagen werden bis Ende 2012 ausgestattet sein, 200 weitere, erst noch zu errichtende, werden im Laufe des Jahres 2013 nach denselben Spezifikationen bestückt.
In jeder Zementmischanlage wird eine Kombination aus 12 S-förmigen Wägezellen von HBM, einer Wägezelle Z6 und sieben Wägezellen der HBM-Serie HLC installiert.
Die aus Edelstahl gefertigte, laserverschweißte S-förmige Wägezelle der Genauigkeitsklasse C4 mit Schutzart IP68 bietet einen Wägebereich von 50 kg bis 5 t und sorgt so in jeder Anlage für durchgängige, optimale Qualitätskontrolle.
Als wägetechnische Komponente in Industriewaagen wird, aufgrund ihrer besonders hohen Genauigkeitsklasse C6 und der Schutzart IP68, die ihren Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen erlaubt, vorrangig die Biegestabwägezelle Z6 von HBM eingesetzt.
Eichpflichtige Messungen in den Zementwerken ermöglicht die Wägezelle HLC mit Nennlasten von 200 kg bis 10 t. Ebenso wie die anderen ausgelieferten Wägezellen bietet sie die Schutzart IP68 und die Genauigkeitsklasse C6. Dank einer störunempfindlichen 6-Leiter-Schaltung ist die HLC für verschiedenste industrielle Anwendungen geeignet. Zusätzlich gibt es die Wägezelle in ATEX-Ausführung zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in Zementwerken.
HBM ist in China mit einem Werk in Suzhou, 100 km westlich von Shanghai, vertreten. Das Werk, das seit 1997 qualitativ hochwertige Wägezellen für den Weltmarkt produziert, ist der Schlüssel zum Erfolg des HBM-Vertriebs in China und Asien.