Einsatz von Dehnungsaufnehmern erhöht Genauigkeit beim Schmieden
Hirschvogel Automotive Components in Pinghu, China, gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern und setzt Dehnungsaufnehmer der Serie SLB und das Messverstärkersystem MP55DP von HBM zur Überwachung von Schmiedekräften ein, um Qualitätsverbesserungen zu erzielen.
Beim Schmieden in der Produktion wird Metall durch lokale Druckkräfte umgeformt. Dies geschieht in einer Hochleistungs-Schmiedemaschine, in der ein Kurvengetriebe die Drehbewegung eines Elektromotors in die lineare Auf- und Abwärtsbewegung des Hammers oder sogenannten Gleitklotzes überträgt.
Das Schmieden erfordert den Einsatz hoher Kräfte, und die auf ein Werkstück wirkende Kraft kann größer sein als die Nennkraft der Schmiedemaschine. Die wirkende Kraft kann mehrere MN betragen: die größte, weltweit erfasste Kraft betrug 800 MN. Dadurch wird das Schmieden zu einer besonders gefährlichen Aktivität, sowohl für die Maschine als auch für das Personal, das sich in ihrer Nähe aufhält.