Diese Anforderungen erfüllt HBM durch Lieferung von vier Universalmessverstärkern des Typs QuantumX MX840A. Die äußerst robusten 8-Kanal-Messverstärker sind kompakt und bieten hervorragende Flexibilität, Messleistung und Benutzerfreundlichkeit, wodurch sie ideal für diese Anwendung geeignet sind.
Zusätzlich wurde ein QuantumX MX1601 ausgeliefert, der 16 weitere, individuell konfigurierbare Kanäle für aktive Sensoren zur Verfügung stellt. Der Messverstärker erreicht Messraten bis zu 19,2 kS pro Kanal und eine Bandbreite bis zu 3 kHz. Alle Kanäle sind galvanisch voneinander getrennt und verfügen über einen 24-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler.
Jedes der verschiedenen Module der QuantumX-Serie bietet Advanced Plug & Measure sowie automatische Aufnehmer- und Sensorerkennung über TEDS, sodass das Konfigurieren des Systems sehr einfach ist. Weiterhin profitieren alle QuantumX-Module von einem umfangreichen Softwarepaket, das die kostenlose Software QuantumX-Assistent enthält.
Vervollständigt werden die QuantumX-Module durch das ebenfalls von HBM gelieferte Gateway-Modul CX27, das dank Echtzeitdatenerfassung über EtherCat für zuverlässige Ergebnisse sorgt.
![]() | ![]() |
Für das mobile Netzteil wurde eine Lithium-Batterie aus lokaler Produktion zur Verfügung gestellt, da dies über die Kundenanforderungen hinaus ging.
Die daraus resultierende Konfiguration unterstützt bis zu 48 Kanäle zur Datenerfassung mit unterschiedlichsten Betriebsparametern. Alle Kanäle werden über einen internen Buszeitgleich erfasst, wobei die Messdaten via Ethernet-Protokoll über das Gateway-Modul CX27 an einen PC oder Laptop übertragen werden.
Mit nCode GlyphWorks von HBM werden die Ergebnisse ausgewertet. Dieses modulare System ermöglicht Visualisierung und Datenbearbeitung sowie die Analyse des Frequenzspektrums und Filterung.