Ein Genesis HighSpeed-Datenerfassungsystem zum Testen elektrischer Motoren
Die bereits fest etablierte Zusammenarbeit mit HBM ist vor kurzem in eine neue Phase getreten. Bereits von Anfang an hat GreenMot mit Komplettsystemen gearbeitet und deren Umgebung mit in Betracht gezogen. Hybridfahrzeuge, die traditionelle Wärmekraftmaschinen mit Elektromotoren kombinieren, haben das Unternehmen veranlasst, solche Elektromotoren, die natürlich das Verhalten und die Leistung eines Fahrzeugs beeinflussen, genauer zu betrachten.
Die Prüfung dieser Motoren stellt hinsichtlich der Messungen eine neueHerausforderung dar, da die Stromversorgung in Form einer Folge elektrischer Impulse von mehreren Hundert Volt erfolgt, von sehr komplexer Form, mit einer Frequenz von 1 bis 25 kHz. Diese Impulsfolge weist zahlreiche Transienten auf, die sehr schnell und von ihrer Intensität her unterschiedlich sind und die aufgezeichnet werden müssen, um die Motorleistung zu analysieren und die Auswirkungen der Stromversorgung auf Geschwindigkeit und Drehmoment des Motors zu verstehen.
Daraufhin untersuchte GreenMot, welche Geräte am Markt erhältlich waren. Das Unternehmen prüfte sogar ein speziell für die Analyse von Störungen im Stromnetz produziertes Gerät der Spitzenklasse. Dieses erlaubte jedoch keine Langzeiterfassung mit Speicherung aller Signaldetails. Wiederum erwies sich HBM als die beste Wahl.
"Wir haben uns für das System GEN3i aus der Serie Genesis HighSpeed entschieden, das Hochspannungssignale aufzeichnen und mit Abtastraten von bis zu 100 MS/s arbeiten kann, was mehr als ausreichend für die detaillierte Signalanalyse ist,"
erläutert Stéphane Londos. Der Kauf des GEN3i durch GreenMot, zusätzlich zum QuantumX, bestätigt, nebenbei gesagt, die Richtigkeit der Entscheidung der Spectris (Stammhaus von HBM), HBM mit der Überarbeitung der anlässlich der Übernahme von LDS im Jahr 2008 "übernommenen" Produktpalette von Datenerfassungssystemen zu betrauen.
Das GEN3i (wie übrigens auch das QuantumX) wird als Frontend für die Datenerfassung eingesetzt. Die digitalisierten Messwerte werden über eine optische GigabitEthernet-Verbindung an einen Arbeitsplatz übertragen, an dem sie grafisch dargestellt, gespeichert und analysiert werden. Die optische Verbindung erlaubt eine perfekte Isolierung zwischen Versorgungsspannung des Motors (bis zu 700 V) und Arbeitsplatz. Die Datenverarbeitung übernimmt das Softwarepaket Perception, von HBM für sehr schnelle Datenerfassung entwickelt (ermöglicht die grafische Darstellung von 10 Gigabyte Daten in 10 Sekunden).