Mit WE2111 verfügen Sie über einen eichfähigen digitalen Wägeindikator, der höchste Genauigkeit garantiert. WE2111 ist mit modernen Schnittstellen wie USB und RS485 ausgestattet – optimale Voraussetzungen für den Einsatz in Industrie- oder LKW-Waagen.

Durch den Einsatz des neuesten Sigma-Delta A/D-Wandlers ermöglicht der Wägeindikator WE2111 schnelle und hochpräzise Gewichtsmessungen in Verbindung mit Wägezellen basierend auf Dehnungsmessstreifen. In Zahlen bedeutet dies eine (angezeigte) Auflösung bis zu 100.000 Teilen mit einer A/D-Konvertierungsrate bis zu 100/Sekunde. Die erweiterte Empfindlichkeitseinstellung von WE2111 erlaubt die Verwendung an Waagen mit einem Mindestsignal von 0,5 µV/e bei eichfähigem Einsatz.

Darüber hinaus hat die WE2111 eine EG-Bauartzulassung für hochauflösende Waagen in Klasse III bis zu 10.000 e im Einbereichsmodus oder 2 x 3.000 e im Zweibereich- bzw. Zweiteilungsmodus. Zudem entspricht WE2111 der Richtlinie über nichtselbsttätige Waagen 2009/23/EC und erfüllt die neuesten WELMEC-Anforderungen nach 2.3, 2.8, 7.2. und 8.8.

Selbstverständlich vorhanden sind ein DSD (Data storage device) und ein zugelassenes „Change log“ Logfilesystem, sodass nachträgliche Anpassungen der Funktionalität im eichfähigen Betrieb möglich sind. Ein weiterer Vorteil ist das im Gerät integrierte Viewer-Programm, das einfach zu bedienen ist und keinen Web-Dienst erfordert. Wahlweise kann die WE2111 mit ein oder zwei Optionsmodulen ausgerüstet werden.

Sie nutzen noch WE2110? WE2111 ist das ideale Nachfolgermodell. Der Austausch ist in der Regel problemlos möglich.

Charakteristische Merkmale:

  • Waagenklasse III bis 10.000 e
  • Mehrbereichs/Mehrintervallmodus 2 x 3.000 e
  • USB-Schnittstelle
  • Minimaler Wägezelleneingangswiderstand 21 Ohm
  • Maximaler Wägezelleneingangswiderstand 5.000 Ohm
  • Tasten: Brutto, Netto, Tara, Drucken, Funktionstaste
  • 1 x RS-232/RS-485 (4-Leiter)
  • 1 x RS-232 für Drucker / Zweitanzeige
  • Schalttafel-Einbaumaß 137 x 66
  • Spannungsversorgung 12…24 V DC oder Netzanschluss 110...230 V AC
  • Zusätzliche Optionsmodule: Acht Ein- oder Ausgänge, Netzmodul, galvanisch getrennte Schnittstellen und analoge Ausgänge für die Prozessindustrie.
  • Edelstahlgehäuse optional
  • Tischständer optional

Product literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
French
English
Japanese
Deutsch
Portuguese
Italian
Broschüren
English
Deutsch
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
French, Deutsch, English
Japanese
English, Deutsch
Kurzanleitungen
French, English, Deutsch
Sicherheitshinweise
French, English, Deutsch
Zertifikate
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Andere Materialien
sprachunabhängig
English, Deutsch
Firmware

Datum: 07/2016
Version: P60m
Dateigröße: 3 MB
sprachunabhängig
Software

Datum: 07/2016
Version: 1.20
Dateigröße: 667 KB
sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung