Neues HBM-Kompetenzzentrum für piezoelektrische Messaufgaben geht an den Start

Christoph Brand und Sebastian Schimmack leiten das neue HBM Kompetenzzentrum

Aufgrund der hohen Akzeptanz seiner piezoelektrischen Kraftmesstechnik bei Systemintegratoren und Endanwendern hat Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) jetzt ein Kompetenzzentrum eingerichtet.

Dieser neue Service richtet sich an Anwender piezoelektrischer Messtechnik und garantiert eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen rund um die Auswahl geeigneter Lösungen. Von technischer Anwendungsberatung und Projektierung bis bin zur passgenauen Angebotserstellung stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Kundenbedürfnisse werden somit zukünftig noch effizienter erfüllt.

HBM verfügt über ein breites Spektrum an piezoelektrischer Messtechnik: von Kraftsensoren für verschiedenste Anwendungen über Zubehör bis hin zu analogen und digitalen Ladungsverstärkern für die Prozesskontrolle und Testing-Anwendungen – die PACEline-Produktfamilie von HBM bietet die Lösung.

Eine hohe Verfügbarkeit ab Lager garantiert kürzeste Lieferzeiten und sichert somit eine schnelle Umsetzung der Kundenwünsche.

Das HBM-Kompetenzteam ist in Deutschland unter der Telefonnummer 06151/803-6600 erreichbar.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.