Finden Sie das richtige Zubehör passend zu Ihrer Mess- und Testaufgabe. Wählen Sie zwischen einem Signalkonditionierungs-Modul, Viertelbrückenadapter und weiterem zusätzlichem Zubehör. 

QuantumX SCM-HV - Signalkonditionierungs-Modul

Mit dem Signalkonditionierungs-Modul QuantumX SCM-HV lassen sich elektrische Spannungen bis 300 V CAT II messen – im Verbund mit Messverstärkern der Serie QuantumX. Mithilfe des Signalkonditionierungs-Moduls QuantumX SCM-HV können elektrische Spannungen an wechselspannungs- oder gleichstromgespeisten Maschinen, elektromagnetischen Aktoren sowie an Batterien erfasst werden. Das Gerät gewährleistet das sichere Arbeiten im Niederspannungsbereich (Netzspannungen). Die Geräteeingänge sind vor Spannungsspitzen geschützt.

Der Signalkonditionierer wird via TEDS automatisch vom Messverstärker erkannt. Anwender profitieren von einer kostengünstigen Erweiterung bestehender Universaleingänge und können nun elektrische, mechanische und thermische Größen parallel und zeitsynchron zu CAN-Signalen erfassen.

Vorteile:
  • Niederspannungsmessung an hohen Spannungspotenzialen
  • Schutz der Geräteeingänge bei Spannungsspitzen
  • Sicheres Arbeiten bei Niederspannung gemäß IEC- und VDE-Normen
  • Niederspannungsmessung über 60V-Lösungen hinaus

QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Viertelbrückenadapter

Das universelle Datenerfassungssystem QuantumX bietet neben direkten Eingängen für elektrische Dehnungsmessstreifen in Voll- oder Halbbrückenschaltung auch einen Adapter zur Messung von einzelnen Dehnungsmessstreifen über einen externen Viertelbrückenzweig in 3-Leiter-Technik an.

Der Adapter ergänzt den angebundenen Dehnungsmessstreifen durch 3 passive Widerstände zur Vollbrücke. Die vier verfügbaren Varianten des Adapters sind auf Widerstände mit 120, 350, 700 oder 1000 Ohm abgeglichen und können direkt auf die SubHD-Buchse des Moduls gesteckt und fixiert werden.

Die Installation und Parametrierung ist denkbar einfach. Die drei Leitungen im Adapter anlöten und diesen auf den Messverstärker stecken. Alle notwendigen Parameter wie Brücken- und k-Faktor, Brückenspeisung, physikalische Einheit und Kalibrierdaten werden über die Software direkt auf dem Adapter gespeichert (TEDS).

Ihre Vorteile:
  • Messung einzelner Dehnungsmessstreifen
  • Ergänzt Dehnungsmessstreifen zur Vollbrücke
  • 120, 350, 700 oder 1000 Ohm
  • Einfache Installation und Parametrierung

QuantumX UPX001 – Uninterruptible power supply

In mobile data acquisition the measuring devices are often powered by the vehicle battery. To avoid an interruption of the measurement caused by voltage drops and voltage losses an uninterruptible power supply (UPS) is used. It allows keeping the measurement alive during cold cranking conditions which normally last only a few seconds.

Benefits:

  • Protects against voltage-drops, short-term power drops and overvoltage conditions
  • Provides buffers of up to 80 seconds
  • Quick recharge of approx. 50 seconds

Weiteres Zubehör

  • Backplane – (BPX001)
  • Backplane für den Rackeinbau - (BPX002)
  • Mechanische Verbindungselemente - (CASECLIP)
  • Montageblech - (CASEPROT)
  • AC-DC Power supply – (NTX001)
  • Power supply cable - (KAB271-3)
  • GPS/GNSS Sensor – (1-GPS-USB-18Hz)
  • Strain gauge connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350 / 700/ 1000)
  • Temperaturkompensation Thermoelemente mit Universalmessverstärker (THERMO-MXBOARD)
  • Adapter BNC auf DSubHD - (SUBHD15-BNC)
  • SubHD15 Port Saver – (SUBHD15-SAVE)
  • Thermo Mini Typ K oder Typ T with TEDS - (THERMO-MINI)
  • Push-In Connector – (CON-S1015)
  • TEDS EEPROM – (TEDS-PAK)
  • Ethernet KAebl CAT5+ - (KAB239)
  • FireWire Modul zu Modul - (KAB272)
  • FireWire Modul zu PC – (KAB293)
  • FireWire 1394b PC-CARD – (IF001)
  • FireWire 1394b expressCard/34 – (IF002)
  • Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Broschüren
English
Chinese
English (US)
Deutsch
Portuguese
Japanese
Bedienungsanleitungen
English
English
Deutsch
Italian
Chinese
English
Japanese
English, Deutsch
English, Deutsch
Italian
Zubehör
English, Deutsch
Deutsch, English
Italian
English
English
Deutsch
English, Deutsch
Deutsch, English
Italian
French, Deutsch, English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Russian
Russian
sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.