Hochlast-Plattformwägezelle PW29 für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen

Hochlast-Plattformwägezelle mit Schutzart IP69K in Edelstahl

Die neue Typenreihe PW29 von HBM bietet Plattformwägezellen speziell für extreme Umgebungsbedingungen. Mit der Schutzart IP68/IP69K sind diese Wägezellen in ständig feuchter Umgebung einsetzbar und können ohne Einschränkungen mit  Dampfstrahlgeräten gereinigt werden. Bei extremen Umgebungsbedingungen können an den integrierten Gewindeadapter verschiedenste handelsübliche Kabelschutzsysteme montiert werden. Die PW29 werden aus hochwertigem Chromnickelstahl gefertigt und sind derzeit in 5 Nennlaststufen von 100 kg bis 1 t verfügbar.

Typische Einsatzfälle sind Plattformwaagen in Größen bis 800x800 mm. Die konstruktiv bereits robust ausgelegte PW29 wird zusätzlich durch einen einstellbaren Überlastanschlag wirkungsvoll vor Überlasten geschützt. Der NMI-Prüfschein und das OIML-Konformitätszertifikat bestätigen die hohe Genauigkeit und die Einsatzmöglichkeit der PW29 in eichpflichtigen Waagen. Standardmäßig werden die Produkte in der Genauigkeitsklasse C3MR bis zu einem Y-Wert von 15000 geliefert.

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.