Video: Wägezelle defekt? So gelingt die Fehlersuche
Wie können Sie mit einfachen Mitteln überprüfen, ob eine Wägezelle noch funktionsfähig ist? Unser Video zeigt, dass Sie schon mit drei Probe-Messungen wichtige Informationen über die Funktionsfähigkeit und den Zustand Ihrer Wägezelle ermitteln können.
Alles, was Sie benötigen ist ein normales Multimeter-Messgerät, eine neun-Volt-Batterie – und natürlich Ihre Wägezelle.
Bitte beachten Sie: Der gezeigte Test erlaubt nur grundsätzliche Aussagen über die Funktionsfähigkeit einer Wägezelle. Eine weiter sinnvolle Prüfung der Isolation ist mit einem Multimeter nicht möglich, da hierzu eine höhere Prüfspannung benötigt wird. Diese Prüfung ist meist nur in einem entsprechend ausgestattetem Labor durchführbar.
Benötigte Komponenten für diesen Versuch
- Ihre unbelastete Wägezelle
- Ein Multimeter
- Eine 9V-Batterie