Genau und schnell - die praktische Ergänzung für Ihre Tests.
Digitales Drehmoment-Schnittstellenmodul TIM40
Das Schnittstellenmodul TIM40 ergänzt die Drehmomentaufnehmer der T40-Serie um weitere Schnittstellen, wie zusätzliche unabhängige Analogausgänge (± 10 V, 12 ± 8mA) und einen allgemeinen zusätzlichen Frequenzausgang. Zudem ermöglicht TIM40 die Anbindung an Feldbusse wie CANopen und PROFIBUS DP.
Durch die sehr hohe Flexibilität von TIM40 können Sie Ihren Drehmomentaufnehmer an die jeweilige Anwendung anpassen und beispielsweise zusätzliche Anzeigebildschirme und Geräte anschließen.
- HBM-Genauigkeitsklasse: 0,05 %
- Buszykluszeit: <=1 kHz
Genau
- Genauigkeit von 0,05 %
- Schnelle digitale Messwertübertragung vom Drehmomentaufnehmer zum TIM40
Einfache Montage
- Schnittstellenmodul einfach auf Hutschienen montierbar
- Optional erhältliches Gehäuse zur Erreichung von Schutzart IP67 (z.B. für die Montage direkt am Prüfstand)
Einfache Montage und hohe Schutzart
Flexibel
- Für alle Drehmomentaufnehmer der T40-Serie
- Feldbus: CAN, PROFIBUS DP
- Zusätzliche Ausgänge:
- Spannung ± 10 V
- Strom 12 ± 8 mA
- Frequenz
- Integrierter Webserver zur Parametrierung
- Jederzeit einfach nachrüstbar
Maximale Flexibilität - mit einer Vielzahl von zusätzlichen Ausgängen
- Ausführung ergibt sich automatisch über kundenspezifischen Variantencode
- Für die Anbindung an PROFINET und EtherCAT empfehlen wir Ihnen unser Modul TIM-PN/TIM-EC
Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Related Products
TIM40 Produktinformationen
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
TIM40 - Data Sheet | English | |||
TIM40 - Datenblatt | Deutsch | |||
TIM40 - Prospetto dati | Italian | |||
TIM40 - データシート | Japanese | |||
Broschüren | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | Deutsch | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | Deutsch | |||
T40 family - Brochure | English | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Montageanleitungen | ||||
TIM40 - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
TIM40 - Montageanleitung | Deutsch | |||
TIM40 - Mounting Instructions | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
TIM - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Gerätebeschreibung | ||||
TIM40 EDS file
TIM40 EDS file for CANbus interfaces. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 11/2012 | Dateigröße: 7 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
TIM40 Firmware
Firmware for TIM40 torque interface module. Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 04/2020
|
Version: 1.17
|
Dateigröße: 416 KB
| sprachunabhängig | |||
TIM40 GSD/GSE files
Installation Note: Please unzip all files before starting the installation. Datum: 01/2009 | Dateigröße: 3 KB | sprachunabhängig | |||