Frequenzspitzen der Schallemissionen im Vergleich mit der Zahl verformter Sandkörner
In unseren Versuchen erfassten wir die Schallemissionsdaten mit einem tragbaren Datenrekorder der Serie Genesis HighSpeed von HBM.
Zuerst füllten wir einen Hohlzylinder mit Sand und platzierten einen Sensor für Schallemissionen (ein auf dem piezoelektrischen Prinzip basierendes Gerät, das die Druckwelle in ein elektrisches Signal umwandelt) am Rand des Materials. Der Sensor für Schallemissionen wurde an einen Ladungsverstärker angeschlossen, mit dessen Ausgangssignal das Genesis-Gerät gespeist wurde. Mit einem zylindrischen Stab übten wir Druck auf den Sand aus, um Explosionskräfte nachzubilden.
Durch den aufgebrachten Druck verformten sich die Körner, bis manche tatsächlich brachen. Die resultierenden Schallemissionsereignisse bewegten sich im Bereich von einigen Sub-Mikrometern bis Millimetern und generierten Signale mit Frequenzen im Bereich von 10 kHz bis einigen MHz.
Zusätzlich verdichteten wir die Außenseite des Zylinders und setzten einen an den Datenrekorder angeschlossenen Dehnungsmessstreifen ein, um durch Messung seitlicher Verformungen weitere Schallemissionsdaten zu erhalten.
Über eine mit 10 Volt Gleichspannung gespeiste Wheatstone Brücke schlossen wir den Dehnungsmessstreifen an das Genesis-Gerät an. Ein Signalverstärker verstärkte das Signal. Mit dem Genesis wurde über einen anderen Stromkreis die Spannung des Signalverstärkers gewandelt. Selbst mit einer schnellen Datenerfassungsrate von 10 MS/s waren die Werte am Datenrekorder genau und mit hoher Auflösung abzulesen.
Auch die im Rekorder eingebauten 10fach Verstärker/Wandler-Signalwandler trugen dazu bei, hohe Qualität zu gewährleisten.
Als nächstes setzten wir die am Genesis angezeigten Frequenzspitzen der Schallemissionen mit der Verformung von Sandkörnern und der Anzahl zerbrochener Sandkörner in Beziehung. Es stellte sich heraus, dass die Ereignisse zwei völlig verschiedene Handschriften aufwiesen. Sich gegeneinander bewegende Sandkörner verursachten eine Welle mit niedriger Frequenz und Amplitude der Schallschwingung, während das Brechen von Körnern eine hochfrequente Welle und eine Schallschwingung mit großer Amplitude auslöste.