DMP41 ist der genaueste Verstärker für auf Dehnungsmessstreifen (DMS) basierende Messungen weltweit. Über 30 Jahre hinweg wurde die DMP-Serie von HBM weiterentwickelt. So überzeugt der Präzisionsmessverstärker DMP41 als neuestes Mitglied dieser Serie durch hervorragende Langzeitstabilität und hochmoderne, benutzerfreundliche Funktionen, wie z. B. Touchscreen-Bedienung.
Der Präzisionsmessverstärker unterstützt das simultane Messen mit mehreren Kanälen. Zudem weist DMP41 eine noch höhere Störunempfindlichkeit auf als sein Vorgänger DMP40 und kann mit seinen modernen Schnittstellen auf vielfältige Weise in moderne Labornetzwerkumgebungen eingebunden werden. So können metrologische Institute auf höchstmögliche Präzision vertrauen.
Bei der Herstellung von Hochpräzisions-Elementen sowie in der Forschung und Wissenschaft werden häufig kleinste Änderungen bei hohen statischen Belastungen gemessen. Insbesondere bei vergleichenden Hochpräzisions-Messungen mechanischer Größen zeigt der Präzisions-Messverstärker DMP41 seine Stärken. Viele nationale Prüfinstitute wie die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) nutzen die DMP-Geräteserie für ihre eigenen Messungen. Die technischen Vorzüge des DMP41 wie Genauigkeit, hohe Auflösung oder Langzeitstabilität sind aber ebenso bei der Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung von DMS-Aufnehmern von Bedeutung.
- Genauigkeitsklasse: 0,0005
- Auflösung: 1.000.000 d
- Schnittstellen: Ethernet, USB und RS-232