T12HP Drehmomentaufnehmer: Hohe Präzision mit FlexRange T12HP Drehmomentaufnehmer: Hohe Präzision mit FlexRange | HBM

Drehmomentaufnehmer T12HP: Höchste Präzision, Dynamik und Auflösung

Ein Drehmomentaufnehmer - ausgestattet mit vielen Funktionen: Das leistet nur T12HP. Die überragend hohe Grundgenauigkeit dieses Aufnehmers garantiert genaue Werte über den gesamten Messbereich. Daraus ergibt sich die einzigartige FlexRange™ -Funktion, die nur T12HP bieten kann: Anders als bei sogenannten Dual-Range-Sensoren muss der Anwender nicht zwischen Messbereichen umschalten, sondern kann ausgewählte Messbereiche nach Belieben genauer betrachten. 

Der berührungslose Aufnehmer vereint die Flexibilität der digitalen Signalverarbeitung mit der Messgenauigkeit eines Trägerfrequenzverstärkers ohne Daten- oder Genauigkeitsverlust. Mit der T12HP-Assistent-Software und der CAN-Parametrisierung stehen benutzerfreundliche Tools zur Vereinfachung der Konfiguration zur Verfügung.

In Kombination mit den Schnittstellenmodulen TIM-EC für EtherCAT und TIM-PN für PROFINET können die Drehmoment- und Drehzahlsignale mit bisher noch nie dagewesener Genauigkeit und Leistungsstärke und auf hoch flexible Art und Weise über die Frequenzschnittstelle in modernste Prüfstandsysteme integriert werden.

  • HBM-Genauigkeitsklasse: 0,02
  • Nennmessbereich: 100 Nm to 10 kNm

Jetzt mit noch höherer Drehzahl

T12HP ist jetzt mit einer Drehzahl von bis zu 22.000 min-1 verfügbar abhängig von der Anwendung, z. B. das Testen von elektrischen Antrieben.

Verbessern Sie Ihre Messunsicherheit um bis zu 40%!

T12HP – Einfluss parasitärer Lasten jetzt optional mit 0.01%@10% der Grenzlasten verfügbar.


Lückenlos Genauigkeit mit nur einem Messbereich

In unserem Video stellen wir Ihnen die innovative FlexRange-Funktionalität des T12HP-Drehmomentaufnehmers vor. FlexRange gewährleistet eine hohe Genauigkeit mit einem einzigen Messbereich.

Präzise

  • Minimale Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese von 0,007%
  • Überragende Temperaturstabilität mit TK0 von 0,005%/10K
  • FlexRange-Funktion - keine Messbereichsänderung erforderlich

Profitieren Sie von der überragenden Grundgenauigkeit dank FlexRange-Funktion, die genaue Messwerte über den gesamten Messbereich garantiert.

Sicher

  • Hohe Bandbreite
  • Mechanische Grenzwertüberwachung
  • Diagnose des Messvorgangs
  • Integrierte Temperaturmessung

Weniger Ausfallzeiten und Rüstzeiten im Prüfstand sorgen für echte Kosteneinsparungen und höheren Auslastungsgrad

Flexibel

  • CAN, PROFIBUS, EtherCAT und PROFINET sorgen für einfache Integration in unterschiedliche Prüfstandskonzepte
  • Messbereiche von 100 Nm bis 10 kNm
  • Optional – Drehzahlmesssystem mit Referenzimpuls zur Erfassung der absoluten Rotorlage

Sichere Messdaten von höchster Qualität und Auflösung

Höchste Effizienz und maximale Präzision

Aufgrund seiner überragenden Temperaturstabilität mit einem TK0 von 0,005%/10K bietet der Drehmomentaufnehmer T12HP mit FlexRange-Funktion eine bessere Genauigkeit über den gesamten Messbereich als marktübliche Dual-Range-Drehmomentaufnehmer.



CAD Drawings and CAD Models

Zu den CAD-Downloads für dieses Produkt

Bitte beachten Sie: Für diesen CAD-Download nutzen wir einen externen Dienst, für den eine separate Registrierung nötig ist.

Umfangreiches Zubehör

  • Anschlusskabel, Stecker und Buchsen für Drehmoment, Drehzahl, CAN-Bus und PROFIBUS
  • Anschlusskabel (Drehmoment / Drehzahl)
  • Setup-Toolkit

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. 

T12HP Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
T12HP - Caractéristiques techniques French
T12HP - Data Sheet English
T12HP - Datenblatt Deutsch
T12HP - Dessins technique French
T12HP - Prospetto dati Italian
T12HP - Technical Drawing English
T12HP - Technical Drawing Japanese
T12HP - Technische Zeichnung Deutsch
T12HP - データシート Japanese
Broschüren
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre Deutsch
HBM torque measurement technology - Brochure English
HBM torque measurement technology - Brochure English (US)
HBM torque measurement technology - Folleto Spanish
HBM torque measurement technology - ブローシャー Japanese
Torque - 小冊 Chinese
Montageanleitungen
T12HP - Montageanleitung Deutsch
T12HP - Mounting Instructions English
T12HP - Notice de montage French
T12HP - 取扱説明書 Japanese
Kurzanleitungen
T12-Assistent Bediensoftware English, Deutsch
T12/T12HP Assistant - Guida rapida Italian
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
T12 - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
T12 Calibration Supplement

Particularities of T12 torque transducer calibration

Besonderheiten bei der Kalibrierung des Drehmomentmessflansches T12

 

English, Deutsch
Gerätebeschreibung
EDS File for T12 and T12HP

EDS file for T12 and T12HP digital torque measurement system.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 07/2017  |  Dateigröße: 2 KB

sprachunabhängig
Firmware
Firmware for T12 and T12HP

Firmware for T12 and T12HP torque transducer stator.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 12/2017  |  Version: 1.26  |  Dateigröße: 346 KB
Verknüpfte Dokumente: Release Note

sprachunabhängig
Software
GSD GSE files for T12 and T12HP

GSD and GSE files for T12 and T12HP digital torque transducer.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 04/2006  |  Dateigröße: 2 KB

sprachunabhängig
T12 and T12HP System CD/Assistant

The "T12 Assistant" for T12 and T12HP is a useful tool for setting up and analyzing your measurements. The user friendly PC software provides you with many of functions that enable you to get correct results in a quick and reliable way. Includes also the GSD and GSE files. For Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Installation Note: Please unzip all files before starting the installation.

Datum: 09/2016  |  Version: 1.2.1  |  Dateigröße: 54 MB
Verknüpfte Dokumente: Release Note

sprachunabhängig
Tech Notes
T12HP - Interface description / Schnittstellenbeschreibung English, Deutsch
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.