Darf’s auch etwas mehr sein? Durchlaufkontrollwaage mit offen eingebauter Wägetechnik
Auf der IFFA 2013 haben der Wägetechnik- und Sortierspezialist LIEBEL und der Experte für Verpackungssysteme,die Firma VC999, erstmals eine gemeinsam entwickelte vierspurige Durchlaufkontrollwaage gezeigt. Im Gegensatz zu vergleichbaren Waagen verfügt sie über eine offen eingebaute Wäge- und Messtechnik. Die hygienische WägezellePW27 von HBM ermöglicht dieses außergewöhnliche Design. Doch die Wägezelle überzeugt nicht nur durch Hygiene und Aseptik. Auch ihr integrierter Überlastschutz – der selbst bei offenem Einbau nicht verschmutzt – ist ein wertvolles Sicherheits-Plus für Anwender. Damit definiert das innovativeSystem neue Standards in puncto Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit.
Bereits seit sechs Jahren setzt LIEBEL in seinen Mehrspur-Waagen Wägetechnik von HBM ein – insbesondere in Waagen für Großbäckereien und Hersteller von Tiefkühl-Teiglingen. Die dabei gesammelten positiven Erfahrungen und die Eigenschaften der Wägezelle PW27 veranlassten den Waagenbauer nun, auch eine gemeinsam mit dem Unternehmen VC999 entwickelte Mehrspur-Waage mit der hygienischen Wägezelle aus lebensmittelverträglichem Edelstahl auszustatten. Hier spielt die PW27 ihre Stärken wie Hygiene, Resistenz gegen Intensiv-Reinigung und mechanische Beanspruchung voll aus.