Höher, schneller, weiter: Mit moderner Messtechnik im Wintersport

Höher, schneller, weiter: Im Wintersport geht es wieder um die besten Ergebnisse. Doch professioneller Wintersport funktioniert heute nicht mehr ohne den Einsatz von High-Tech-Ausrüstung. Zahlreiche Ingenieure und Forscher arbeiten weltweit an der Verbesserung von Sport-Equipments, sowie an einem besseren Verständnis der Abläufe.

Auf diesen Seiten zeigen wir Ihnen zahlreiche Aspekte rund um das Prüfen, Testen und Verbessern von Wintersport-Ausrüstung mit moderner Messtechnik.

Verpassen Sie keinen Artikel...folgen Sie uns auf:

HBM-Produkte für kalte Temperaturen

Messdatenerfassung in eisigen Temperaturen

Ob in klirrender Kälte oder Schnee, oder in der glühenden Hitze der Wüste: Das Messen von Temperatur ist mit SomatCR (fast) immer möglich.

Weitere Informationen über SomatCR

Dehnungsmessstreifen der C-Serie

Spezial-Dehnungsmessstreifen für extreme Temperaturen: Von -269°C bis +250°C.

Weitere Informationen über unsere C-Serie

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.