Eingangskarten für 32 Kanäle: GN3210/GN3211
Diese Eingangskarten bieten verschiedene Betriebsarten und können dadurch an Ihre Anforderungen angepasst werden:
In der Betriebsart „Differenziell“ können die Eingangskarten GN3211 und GN3210 in elektrisch gestörten Umgebungen eingesetzt werden. Die Gleichtaktunterdrückung der echten Differenzialverstärker sorgt für hohe Signaltreue. Mit den Optionen für passive Spannungssonden und/oder Stromzangen eignet sich die Karte als kostengünstiger elektrischer Eingangsverstärker zum Messen hoher Spannungen und Ströme. Durch Kalibrieren der Sonden und Stromzangen mit den Kanälen und Speichern der Kalibrierergebnisse in der Perception-Sensordatenbank kann eine deutlich höhere Genauigkeit als die für die Sonde oder Stromzange angegebene erzielt werden.
In der Betriebsart „Einseitig geerdet“ können die Eingangskarten GN3211 und GN3210 als kostengünstiger Eingang zum Aufzeichnen vorverarbeiteter Signale mit Produkten der Serie GEN DAQ verwendet werden.
Darüber hinaus bietet die Eingangskarte GN3210 zwei weitere Betriebsarten:
In der Betriebsart „IEPE“ bietet die Eingangskarte GN3210 ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis für eine Reihe IEPE-basierter Sensoren (Beschleunigungssensoren, Mikrofone usw.). Der hohe Dynamikbereich des Verstärkers und des 24-Bit-A/D-Wandlers sowie die hervorragende Welligkeit im Durchlassbereich bis zu einer Bandbreite von 100 kHz ermöglichen Phasenanpassung und genaue Amplitudenmessungen.
In der Betriebsart “Ladung“ kann die Eingangskarte GN3210 direkt mit Ladungssensoren wie piezoelektrischen Beschleunigungssensoren oder Druckaufnehmern verwendet werden.
Charakteristische Merkmale
GN3210 | GN3211 |
32 Analogkanäle | 32 Analogkanäle |
Symmetrisch differenzielle Eingänge | Symmetrisch differenzielle Eingänge |
Eingangsbereich: ± 10 mV bis ± 20 V | Eingangsbereich: ± 10 mV bis ± 20 V |
Unterstützung von Ladungssensoren |
|
Unterstützung von IEPE-Aufnehmern |
|
Unterstützung von TEDS Klasse 1für IEPE |
|
Analoge/digitale Anti-Aliasing-Filter |
|
Digitale elliptische Bandpassfilter |
|
Abtastrate: 250 kS/s | Abtastrate: 20 kS/s |
Auflösung: 24 Bit | Auflösung: 16 Bit |
Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen mit Triggerung durch berechnetes Ergebnis | Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen mit Triggerung durch berechnetes Ergebnis |
Unterstützung von Digitalereignis/Timer/Zähler | Unterstützung von Digitalereignis/Timer/Zähler |
Eingangsbereich bis zu ± 10 kV mit passiver Sonde (Option) | Eingangsbereich bis zu ± 10 kV mit passiver Sonde (Option) |
Eingangsbereich bis zu ± 1,2 kA mit Stromzange (Option) | Eingangsbereich bis zu ± 1,2 kA mit Stromzange (Option) |