Eingangskarten für 32 Kanäle: GN3210/GN3211 Eingangskarten für 32 Kanäle: GN3210/GN3211 | HBM

Eingangskarten für 32 Kanäle: GN3210/GN3211

Diese Eingangskarten bieten verschiedene Betriebsarten und können dadurch an Ihre Anforderungen angepasst werden:

In der Betriebsart „Differenziell“ können die Eingangskarten GN3211 und GN3210 in elektrisch gestörten Umgebungen eingesetzt werden. Die Gleichtaktunterdrückung der echten Differenzialverstärker sorgt für hohe Signaltreue. Mit den Optionen für passive Spannungssonden und/oder Stromzangen eignet sich die Karte als kostengünstiger elektrischer Eingangsverstärker zum Messen hoher Spannungen und Ströme. Durch Kalibrieren der Sonden und Stromzangen mit den Kanälen und Speichern der Kalibrierergebnisse in der Perception-Sensordatenbank kann eine deutlich höhere Genauigkeit als die für die Sonde oder Stromzange angegebene erzielt werden.

In der Betriebsart „Einseitig geerdet“ können die Eingangskarten GN3211 und GN3210 als kostengünstiger Eingang zum Aufzeichnen vorverarbeiteter Signale mit Produkten der Serie GEN DAQ verwendet werden.

Darüber hinaus bietet die Eingangskarte GN3210 zwei weitere Betriebsarten:

In der Betriebsart „IEPE“ bietet die Eingangskarte GN3210 ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis für eine Reihe IEPE-basierter Sensoren (Beschleunigungssensoren, Mikrofone usw.). Der hohe Dynamikbereich des Verstärkers und des 24-Bit-A/D-Wandlers sowie die hervorragende Welligkeit im Durchlassbereich bis zu einer Bandbreite von 100 kHz ermöglichen Phasenanpassung und genaue Amplitudenmessungen.

In der Betriebsart “Ladung“ kann die Eingangskarte GN3210 direkt mit Ladungssensoren wie piezoelektrischen Beschleunigungssensoren oder Druckaufnehmern verwendet werden.

Charakteristische Merkmale

GN3210

GN3211

32 Analogkanäle

32 Analogkanäle

Symmetrisch differenzielle Eingänge

Symmetrisch differenzielle Eingänge

Eingangsbereich: ± 10 mV bis ± 20 V

Eingangsbereich: ± 10 mV bis ± 20 V

Unterstützung von Ladungssensoren

 

Unterstützung von IEPE-Aufnehmern

 

Unterstützung von TEDS Klasse 1für IEPE

 

Analoge/digitale Anti-Aliasing-Filter

 

Digitale elliptische Bandpassfilter

 

Abtastrate: 250 kS/s

Abtastrate: 20 kS/s

Auflösung: 24 Bit

Auflösung: 16 Bit

Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen mit Triggerung durch berechnetes Ergebnis

Echtzeitzyklus-basierte Rechenfunktionen mit Triggerung durch berechnetes Ergebnis

Unterstützung von Digitalereignis/Timer/Zähler

Unterstützung von Digitalereignis/Timer/Zähler

Eingangsbereich bis zu ± 10 kV mit passiver Sonde (Option)

Eingangsbereich bis zu ± 10 kV mit passiver Sonde (Option)

Eingangsbereich bis zu ± 1,2 kA mit Stromzange (Option)

Eingangsbereich bis zu ± 1,2 kA mit Stromzange (Option)

 

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
GEN series GN3210 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3210 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3210 - Data Sheet English
GEN series GN3210 - Datenblatt Deutsch
GEN series GN3210 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3210 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3210 - データシート Japanese
GEN series GN3210 - 数据表 Chinese
GEN series GN3211 - Caractéristiques techniques French
GEN series GN3211 - Data Sheet English
GEN series GN3211 - Datenblatt Deutsch
GEN series GN3211 - Hoja de características Spanish
GEN series GN3211 - Prospetto dati Italian
GEN series GN3211 - 데이터 시트 Korean
GEN series GN3211 - データシート Japanese
GEN series GN3211 - 数据表 Chinese
Broschüren
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre Deutsch
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre Deutsch
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre Deutsch
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Kurzanleitungen
KAB2139 - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Andere Materialien
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.