Digital-/Glasfaser-Datenerfassungskarte (GN4070)

Die Binary-Marker-HV-Karte ist eine spezielle Eingangsoption für Produkte der Serie GEN DAQ.

Sie ermöglicht das Aufzeichnen von bis zu 32 binären Eingangskanälen (Marker-Kanälen) sowie 8 opto-entkoppelten digitalen Ereignissignalen mit bis zu 1 MS/s pro Kanal.

Die Karte ist universell einsetzbar, jedoch besonders für Anwendungen mit hohen Leistungen/hohen Spannungen geeignet. Sie bietet einen LWL-isolierten Ausgang für ein ARM-Signal zur Ansteuerung eines externen Geräts wie z.B. der hochauflösende Testsequenzer BE3200 von HBM oder eines anderes Geräts für die Zeitsteuerung. Der ARM-Ausgang ist aktiv, wenn eine kontinuierliche Datenaufzeichnung aktiv ist oder die Datenerfassungskarte in der Betriebsart mit getriggerter Segmentaufzeichnung auf einen Trigger wartet (aktiviert).

Zusätzlich können Software-gesteuert 9 binäre Eingangskanäle zugewiesen werden, um 3 Kanäle mit Timer-/Zähler-Funktion zu erhalten. Jedem Kanal kann eine eigene Funktion zugewiesen werden.

Zur Timer-/Zähler-Funktion gehören:

  • Allgemeiner Zähler (aufwärts/abwärts)
  • Frequenz-/RPM-Zählung
  • Quadratur-/Positionsmessung

Die Timer-/Zähler-Funktion nutzt bis zu 3 Ereignis-Bits pro Kanal. Diese Ereignis-Bits behalten ihre ursprüngliche Funktion bei. Sie können zum Beispiel einen Quadratur-Encoder nutzen und gleichzeitig separat die Quadratursignale betrachten.

Die Software Perception von HBM bietet eine integrierte Anzeige und Steuerung der Ereigniskanäle, die parallel zu den analogen Kanälen aufgezeichnet werden. Um die Ereigniskanäle bestmöglich zu nutzen, steht eine breite Palette von Funktionen für jeden Kanal separat zur Verfügung.

Zu den möglichen Einstellungen gehören Name, Einheit, Invertieren und Speichern An/Aus.

Zusätzlich kann jeder Ereigniskanal als Triggerbedingung, Abfragekriterium oder Alarm verwendet werden. Für jede dieser Bedingungen kann entweder positiv/negativ oder High/Low aktiviert werden. Dank dieser Kombination von Funktionen können Sie vollständige "Bit-Muster" zur Verwendung als Trigger oder Abfragekriterium erstellen.

Anmerkung: Die Timer-/Zähler-Kanäle können nicht für Trigger oder Alarm verwendet werden.

Product Literature

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.