Datenerfassungskarte für DMS-Brücken ISO 1 MS/s (GN411)

Die isolierte Datenerfassungskarte für DMS-Brücken mit 1 MS/s unterstützt DMS-Signalwandler mit Konstantspannungs- oder Konstantstromspeisung. In der Betriebsart 'Sensor' können Seilzugsensoren, PT100 und andere spannungs- oder stromgespeiste Sensoren eingesetzt werden. Die Karte bietet vier Kanäle mit isolierten, abgeglichenen Differenzeingängen von ± 2 mV bis ± 10 V Endwert mit automatischem Nullstellen. Jeder Kanal bietet einen unabhängigen Eingangsverstärker mit vollem Messbereich, 7poligem Bessel- und Butterworth-Antialiasing-Filter, 16-Bit-Analog/Digital-Wandler mit 1 MS/s und einigen Auswahlmöglichkeiten für digitale Filterung.

Die Größe des integrierten Transientenspeichers beträgt 64 Megasamples (512 Megabytes). Der Speicher wird von allen aktivierten Kanälen genutzt.

Jeder Kanal bietet zwei Sollwerte für Trigger oder Alarm. Umfangreiche Betriebsarten für Datenerfassung und Triggern ermöglichen viele Arten des Erfassens wertvoller Daten selbst mit höchsten Messraten. Alle Kanäle werden mit voller Geschwindigkeit ohne Multiplexen und mit fast nicht messbarem Übersprechen synchron abgetastet. Das Modell ist mit isolierten Standard-BNC-Steckverbindern mit Gehäusen mit isoliertem Masseanschluss ausgestattet. Die Eingänge mit einer Impedanz von 1 MOhm sind kompatibel mit isolierten Tastköpfen und Stromzangen.

Hauptmerkmale

  • Viertel-, Halb- und Vollbrückenunterstützung
  • In der Betriebsart 'Sensor' können Seilzugsensoren, PT100 und andere spannungs- oder stromgespeiste Sensoren eingesetzt werden
  • 4 analoge Kanäle
  • Symmetrische, differenzielle Eingänge
  • Eingangsbereich: ± 2 mV bis ± 10 V
  • Trennung: DC 50 V
  • Zuschaltbare digitale Bessel- und FIR-Filter
  • Messrate: 1MS/s 
  • Auflösung: 16 bit
  • Speicher: 512 MB 
  • 16poliger LEMO für jeden Kanal

Product Literature

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.