High-Speed-Datenerfassungskarte 25 MS/s (GN413)

Die High-Speed-Datenerfassungskarten mit 25 MS/s und 100 MS/s sind für das Erfassen extrem schneller Signale mit vier Kanälen mit extrem hoher Messrate ausgestattet. Durch zuschaltbare Antialiasing-Filter und eine Auflösung von 14 bit (100 MS/s) oder 15 bit (25 MS/s) machen diese Eingänge die GEN-Serie zu einem extrem schnellen Transientenrekorder. Die Betriebsart mit erhöhter Auflösung steigert die Auflösung für beide Modelle auf 16 bit bei niedrigerer Geschwindigkeit. Die Eingänge bieten einen echten Differenzverstärker mit guter Gleichtaktunterdrückung für Off-Ground-Messungen.

Key Features

  • 4 analoge Kanäle
  • Symmetrische, differenzielle Eingänge
  • Eingangsbereich: ± 20 mV to ± 100 V
  • Zuschaltbare digital Bessel-IIR-Filter
  • Messrate: 25 MS/s
  • Auflösung: 14/16
  • Speicher: 200 MByte
  • BNC-Steckverbinder je Kanal

Related Products

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.