- Grundgerät in Wand- und Hutschienenmontage für 5 PMX-Einschübe für max. vier Mess- oder zwei Ein-/Ausgabekarten und eine Echtzeit-Ethernet Feldbuskarte
- Maximal 16 Messeingänge mit 24-Bit A/D-Wandler und bis 38,4 kHz Messrate pro Kanal
- 32 Echtzeit-Berechnungskanäle mit Spitzen-/Grenzwerten und mathematische und wissenschaftliche Funktionen
- Alle Mess- und Berechnungssignale können parallel über Feldbus- oder Ethernet-Schnittstelle weiter genutzt werden oder stehen über die Analogausgänge der PX878 zur weiteren Signalverarbeitung zu Verfügung
- Kurze Rüstzeiten und Testzyklen durch bis zu 1000 Parametersätze / Messprogramme im PMX
- USB 2.0 Host Schnittstelle zum zurücksetzen der Geräteparameter, Netzwerkeinstellungen und Benutzer-Passwörter (Datenspeicherung und Monitoring in Vorbereitung)
- Integrierte, passwortgeschützte 3-stufige Benutzerführung (Werker / Service / Administrator)
Grundgerät WGX001 mit zusätzlicher CODESYS-Soft-SPS
Ausführung identisch mit WGX002, jedoch mit zusätzlicher CODESYS-Soft-SPS (IEC61131-3) sowie Web-Visualisierung und CANopen (ISO11898)-Schnittstelle
Codesys: CODESYS-Runtime-Lizenz bereits im Gerät gespeichert, Codesys-Software V3.5, PMX-Package und Beispiel auf CD im Lieferumfang enthalten
Nutzbarer Speicher im PMX: 10 MB Arbeitsspeicher, 100 MB Flash-Speicher
Bis zu 100 Tasks nutzbar mit 300 Hz Timerauflösung, d. h. timergesteuerte Tasks bis 3,33 ms
Je nach Hardwarekonfiguration können bis 30 CODESYS-Kanäle direkt im PMX zur weiteren Verarbeitung oder Ausgabe verwendet werden.
CANopen: Über die CANopen Schnittstelle kann das PMX zusammen mit CODESYS als CANopen-Master oder CANopen-Slave betrieben werden. So sind alle CANopen basieten Sensoren und Feldmodule integrierbar.
Product literature
| Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
|---|---|---|---|---|
| Datenblätter | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | Deutsch | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| Broschüren | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Broschüre | Deutsch | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Bedienungsanleitungen | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| Kurzanleitungen | ||||
| PMX - Kurzanleitung | English, Deutsch | |||
| Sicherheitshinweise | ||||
| PMX - Sicherheitshinweise | French, Deutsch, English | |||
| Zertifikate | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Konformitätserklärung | ||||
| 1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| PMX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | sprachunabhängig | |||