- Modulares System mit Datenrekorder, Gateways, Universal- und Brückenmessverstärker etc.
- Skalierbar auf viele verschiedene kleine und große Messaufgaben
– SomatXR Topologien im Überblick - Unterschiedliche Aufnehmer und Schnittstellen über einen universellen Eingang integrierbar
- Frei kombinierbar mit QuantumX
Messdatenerfassungssystem SomatXR: Robust und äußerst flexibel für mobile Tests und Prüfstände
Das robuste Datenerfassungssystem SomatXR arbeitet in rauer Umgebung extrem zuverlässig und präzise – und ist gegen Feuchtigkeit, Staub, Schock und Vibration geschützt. Das modulare DAQ System eignet sich für viele Anwendungen wie etwa mobile Fahrzeugtests, stationäre Messungen und zur Strukturüberwachung. Die Module sind in einem großen Temperaturbereich einsetzbar und lassen sich einfach und flexibel kombinieren, zentral oder verteilt. Mit SomatXR und der Datenerfassungssoftware catman® können Sie Ihre Prüfaufgaben interaktiv durchführen, um stets den kompletten Überblick und die Kontrolle zu haben. Genauso ist es jedoch möglich einen unbeaufsichtigten Black-Box-Aufzeichnungsmodus zu wählen, um Langzeittests effektiv und zuverlässig auszuführen.

Extrem robust
- Temperaturbereich -40 bis +80 °C (taupunktfest)
- Schutzart IP65/IP67 (Staub und Feuchtigkeit)
- Vibrations- und schockfest nach MIL-STD202G (10 g bzw. 75 g)
- Hohe Signalqualität mit Trägerfrequenztechnik
- Minderung von Signalstörungen durch messstellennahe Positionierung des Messverstärkers

Einfach zu bedienen
- Einfache Parametrierung und Messdaten-Visualisierung mit der HBM Software catman
- Interaktiver oder unbeaufsichtigter Black-Box-Aufzeichnungsmodus
- Kompakt und tragbar
- Offen für die Integration in viele weitere Software-Programme wie LabVIEW, Visual Studio .NET oder CANape

Modular und flexibel
Möglichkeiten der Datenaufzeichnung

Datenrekorder und Software
Der Datenrekorder CX22B-R mit vorinstallierter catman DAQ Software ermöglicht schnelle Resultate bei der Messung im Feld.

PC als Datenrekorder
Die SomatXR Messmodule können auch autark (ohne Datenrekorder) mit einem PC und der DAQ Software catman genutzt werden.

Einbindung in den Prüfstand
Über das Industrial-Ethernet-Gateway CX27C-R können SomatXR Messmodule in Prüfstände eingebunden werden. Eine parallele Datenaufzeichnung mit catman ist zusätzlich möglich.
SomatXR – Ihr individuelles Messsystem
Dank des modularen Aufbaus von SomatXR können Sie Ihr eigenes Messsystem implementieren – mit Datenrekorder und catman DAQ Software oder mit angeschlossenem PC und catman Software. Darüber hinaus können SomatXR Module auf verschiedene Arten in Prüfstandsanwendungen und ECU-Optimierungssoftware integriert und flexibel mit QuantumX Modulen kombiniert werden.
Entdecken Sie die Flexibilität von SomatXR: Alle SomatXR-Konfigurationen ansehen.
Typische Anwendungen

Fahrzeugtests
- Mobiles Erfassen von Lasten, die auf schlechter Strecke auf mechanische Bauteile wirken (Road Load Data Acquisition = RLDA)
- Prüfen der Fahrzeugdynamik (Fahrverhalten), Funktionstest und Bremsprüfungen
- Überwachen kompletter Fahrzeuge bzw. Strecken (z.B. Schienen)

Eisenbahntests
- Verteilte Messungen an Personen- und Güterzügen mit mehreren Waggons
- Mobile Datenerfassung im Schienenverkehr wie Fahrversuche und Abnahmefahrten
- Überwachung von kompletten Zügen bzw. Streckenabschnitten

Prüfstandtests
- Prüfstände für den Antriebsstrang / Powertrain
- Druck-, Temperatur- und Drehmoment-Messung
- Verbesserung des Wirkungsgrades und Schutz von Energieressourcen
Alle Module sind individuell miteinander kombinierbar.

SomatXR MX840B-R - Universal Messverstärker
- Ideal bei häufig wechselnden Messaufgaben
- Erkennt alle Messgrößen bzw. Sensortypen
- Extrem zukunftssicher
- 8 universell bestückbare Kanäle mit automatischer Sensorerkennung
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul

SomatXR MX1615B-R: Robuster Brückenmessverstärker für das Messen mit Dehnungsmessstreifen und DMS-basierten Sensoren
- Ideal für die experimentelle Spannungsanalyse, Struktur- und Belastungstests
- Beim Einsatz von Dehnungsmessstreifen bzw. DMS-basierten Sensoren (Halb- und Vollbrücke)
- 16 Kanäle mit automatischer Sensorerkennung
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul

SomatXR MX1601B-R: Robuster Messverstärker für aktive Sensoren
- Unterstützt alle elektrischen und aktiven Sensoren
- Für Sensoren mit Strom- oder Spannungsausgang, inkl. IEPE (z.B. Beschleunigungssensoren)
- 16 Kanäle mit automatischer Sensorerkennung
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul
SomatXR MX1609KB-R/TB-R: Robuster Temperaturmessverstärker (Thermoelement Typ K oder Typ T)
- Die Spezialisten für das Messen von Temperatur
- Zwei Ausführungen für Thermoelement Typ K und Typ T
- 16 Kanäle mit automatischer Sensorerkennung (RFID)
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul
SomatXR MX411B-R: Robuster Messverstärker für hochdynamische Messungen
- Verstärker für hochdynamische Messungen
- Unterstützt fast alle gängigen Sensortechnologien
- 4 Kanäle mit automatischer Sensorerkennung
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul
SomatXR MX460B-R: Robustes Impuls- und Frequenzmessmodul
- Präzise Drehzahl- und Drehmomentmessung bei mobilen Fahrzeugtests
- Messraten bis 100 kS/Kanal
- Signalbandbreite bis 40 kHz
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul

SomatXR MX471C-R: Robustes CAN-FD-Modul
- 4 CAN-Schnittstellen zur zeitsynchronen Erfassung von Fahrzeugdaten
- Unterstützung von CAN-FD und klassischem CAN (inkl. CCP und xCP-on-CAN)
- Senden von Messsignalen auf CAN bzw. CAN-Gateway-Funktionalität
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul

SomatXR CX22B-R: Robuster Datenrekorder mit catman
- Der ultra-robuste Datenrekorder ermöglicht sichere Messdatenerfassung, komfortable Analyse und schnelle Resultate bei der Messung im Feld
- Die Messdaten werden mit der vorinstallierten Messtechnik-Software catman erfasst
- Interaktiver und unbeaufsichtigter Aufzeichnungsmodus
- Als autarker Datenrekorder oder Gateway zum PC einsetzbar

SomatXR CX27C-R: Robustes Industrial-Ethernet-Gateway
- Ausgabe von bis zu 199 Signalen in EtherCAT™ oder PROFINET IRT zur Regelung, Steuerung, Automatisierung und Überwachung
- Parallele Anbindung an die Messtechnik-Software auf dem PC zur zeitsynchronen Erfassung und Analyse der Signaldaten
- Parallele Einbindung in ECU-Optimierungssoftware via XCP-on-Ethernet

SomatXR MX471C-R: Robustes CAN-FD-Gateway
- 4 CAN-Schnittstellen zur zeitsynchronen Erfassung von Fahrzeugdaten
- Unterstützung von CAN-FD und klassischem CAN (inkl. CCP und xCP-on-CAN)
- Senden von Messsignalen auf CAN bzw. CAN-Gateway-Funktionalität
Erfahren Sie mehr HBMshop Kalibrieren Sie Ihr Modul

Verwendung eines PC oder Laptop als Datenrekorder
- Autarke Nutzung der Messmodule ohne Datenrekorder möglich
- Verbindung von einem oder mehreren Messmodulen per Ethernet-Anschluss an PC/Laptop
- Direkter Betrieb mit der Messdatenerfassungs-Software catman
SomatXR EX23-R: Robuster 10-kanaliger Ethernetswitch mit PTPv2
Dieser Ethernetswitch dient zum Anschluss und zur Synchronisation von SomatXR- und QuantumX-Modulen an einen PC oder Datenrekorder.
- 10 Gigabit Ethernetports (M12 x-kodiert)
- davon 5 Ports with Power-over-Ethernet (PoE)
- Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2)
Erfahren Sie mehr HBMshop
SomatXR UPX002: Robuste Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
In der mobilen Messdatenerfassung werden Messmodule oft über die Fahrzeugbatterie versorgt. Um einen Abbruch der Messung bei Spannungsabfällen oder Stromausfällen zu verhindern, kann diese USV verwendet werden.
- Schützt vor Spannungsabfällen, kurzzeitigen Stromausfällen und Überspannung
- Puffer für bis zu 80 Sekunden
- Schnelles Wiederaufladen in ca. 50 Sekunden

Multi-GNSS-Empfänger mit USB-Schnittstelle
Multi-GNSS-Empfänger (GPS, GLONASS, BEIDOU COMPASS, GALILEO, QZSS) für die Positionsbestimmung und den Empfang weiterer NMEA-basierter Daten, mit interner Antenne auf magnetischer Gehäuseunterseite und max. 18 Hz Aktualisierungsrate, 4.5 m Leitungslänge und USB 2.0 Anschluss.

SomatXR SCM-R-SG120/350/1000 robuster Viertelbrückenadapter
Für die SomatXR Universalverstärker bietet HBM auch einen Adapter zur Messung von einzelnen Dehnungsmessstreifen über einen externen Viertelbrückenzweig in 3-Leiter-Technik an.
- Ergänzt Dehnungsmessstreifen zur Vollbrücke
- Versionen: 120, 350 and 1000 Ohm
- Einfache Installation und Parametrierung

SomatXR SCM-R-TCK/E/J/T: Robuster Thermoelement-Adapter
Für den SomatXR MX840B-R bietet HBM vier Adapter mit Vergleichsmessstelle zur Messung der Temperatur mit Thermoelementen an.
- Verfügbar in Typ K, Typ E, Typ J oder Typ T
- Verriegelung verhindert ungewünschte Trennung
- Einfache Installation und Parametrierung
Gewinkelter FireWire- und Stromversorgungskabel 
HBM bietet zwei neue Kabelvarianten mit gewinkelten Anschlüssen für FireWire (1-KAB272-W-0.2) und für die Spannungsversorgung (KAB294-W-5) an. Hiermit kann ein zentrales Datenerfassungssystem mit geringerem Platzbedarf eingerichtet werden.
- FireWire-Verbindungskabel zwischen zwei SomatXR- bzw. QuantumX-Modulen mit 90°-Winkelstecker (ODU, 0,2m Kabel, ODU)
- Spannungsversorgungskabel (ODU-90°-Winkelstecker, 5m Leitung, offene Enden) zur Spannungsversorgung von SomatXR-Modulen
Weiteres Zubehör
- Mechanische Verbindungselemente (CASELINK) and Befestigungswinkel (CASEMOUNT)
- Stromversorgung, wie Netzteile (NTX002 und NTX003), sowie Kabel und Stecker
- BNC-Adapter (KAB430)
- Sensor- und Systemanschluss (Kable und Stecker)
- Schutzkappen für ungenutzte Anschlüsse