SomatXR CX23-R – Robuster Datenrekorder für unbeaufsichtigte, mobile Fahrzeugtests

Der robuste Datenrekorder SomatXR CX23-R speichert Messdaten weiterer SomatXR-Module äußerst sicher – auch fernab der Messstelle. Dank seiner robusten Bauart und Langzeitstabilität arbeitet er bestens unter rauen Bedingungen. Der mobile Rekorder eignet sich ideal für unbeaufsichtigte Langzeittests und erfasst Sensordaten von Land- und Baumaschinen, Kränen und sogar Achterbahnen.

Ausgestattet mit einem Web-Interface lässt sich SomatXR CX23-R direkt mit gängigen Web-Browsern ansteuern, auch per Smartphone und Tablet. So können fernab der Messstelle ganz komfortabel Kanäle parametriert, Messjobs überwacht und Messdaten visualisiert werden. Der Datenrekorder überwacht die Sensoraktivitäten, löst bei voreingestellten Trigger-Ereignissen die erweiterte Datenaufzeichnung aus und speichert Daten somit sehr effizient – auch bei Langzeitüberwachungen. Zusätzlich sind die Daten im .sie-Format gespeichert und somit besonders gesichert.

  • Speicherkapazität: 64 GB
  • Schutzarten: IP65 / IP67
  • Signalschnittstellen: DIO, CAN, GPS, Ethernet
  • Datenformat: .sie

Ultra-robust

  • Wasserdicht, staubdicht und stoßfest mit Schutzart IP65 und IP67
  • Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40 °C bis +80 °C
  • Robust mit hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit

 

Überall einsetzbar

Extrem sicher

  • Langzeitstabiles System auf Linux-Basis
  • Hoher Schutz der aufgezeichneten  Messdaten auch bei Stromausfall mit .sie-Dateiformat

 

Kein Datenverlust

Optimiert für Langzeittests

  • Messdatenerfassung fernab der Messstelle
  • Einfacher Zugang via Browser per sicherem integriertem Web-Interface, ganz ohne Software-Installation
  • Mehrere Nutzer haben Datenzugriff

 

Unbeaufsichtigtes Testen

 

SomatXR im Überblick

Das leistungsstarke Messdatenerfassungssystem SomatXR ist speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt. Dieses Video zeigt die Umwelteinflüsse denen SomatXR standhält, und die verschiedenen Merkmale jedes einzelnen Moduls.

 

So nutzen Sie das Web-Interface

In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Web-Interface fernab der Messtelle Kanäle parametrieren, Messdaten visualisieren und Messjobs überwachen können.

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR CX23-R CAD step-Dateien

Technische Dokumentation & Downloads

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Broschüren
Portuguese
English (US)
Deutsch
Japanese
English
Bedienungsanleitungen
English
English
English
English
Deutsch
Kurzanleitungen
English
Deutsch, English
Zubehör
English
Deutsch
English
English
English, Deutsch
English
English, Deutsch
English
English
Deutsch
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Datum: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Dateigröße: 67 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Datum: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Dateigröße: 25 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Datum: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Datum: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Dateigröße: 12 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig
Sicherheitshinweise
English, Deutsch
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Firmware

Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy

Datum: 10/2018  |  Version: 4.12.32  |  Dateigröße: 13 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

Datum: 02/2019  |  Version: 2.8.4  |  Dateigröße: 58 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Datum: 01/2019  |  Version: 5.3.1  |  Dateigröße: 332 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Dateigröße: 6 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Datum: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Dateigröße: 11 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Datum: 10/2018  |  Version: 4.71  |  Dateigröße: 477 MB
Verknüpfte Dokumente:

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Datum: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Dateigröße: 1 MB

sprachunabhängig

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Datum: 02/2019  |  Version: 2.8.4  |  Dateigröße: 19 MB

sprachunabhängig

Verwandte Produkte

SomatXR MX460B-R Impuls- und Frequenzmessmodul
SomatXR MX460B-R von HBM: Robustes Impuls- und Frequenzmessmodul für mobile Fahrzeugtests
SomatXR MX471-R CAN-Bus Modul
Erfassen Sie mechanische Größen und digitale Fahrzeugdaten mit den SomatXR MX471-R CAN- oder CAN-FD-Modulen.
SomatXR MX1601B-R: 16-Kanal-Messverstärker
Widerstandsfähiger Messverstärker mit 16 individuell konfigurierbaren Kanälen für aktive Sensoren.
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung