SomatXR MX1615B-R - Messverstärker für die experimentelle Spannungsanalyse im robusten Design
Einfach perfekt für die experimentelle Spannungsanalyse: Bis zu 16 Sensoren oder Dehnungsmessstreifen (DMS) können in Vollbrücken-, Halbbrücken- oder Viertelbrückenschaltung an den DMS-Brücken-Messverstärker MX1615B-R angebunden werden. Messen Sie alle mechanischen Größen mit nur einem Modul! Alle Kanäle sind zusätzlich ausgelegt für:
- Spannungssignale (± 60 V)
- Potentiometer
- Widerstände
- sowie den Anschluss von PT100
Darüber hinaus zeichnet sich der MX1615B-R durch eine patentierte Technologie basierend auf 4-, 5- und 6-Leiter-Technik mit Trägerfrequenzverfahren und zyklischer Auto-Justage auf allen Kanälen aus. All dies macht den Messverstärker besonders robust gegen elektromagnetische und thermische Störeinflüsse wie z. B. Umrichter, hohe Ströme, elektrische Maschinen oder Temperatureinflüsse.
Über die Schnittstellen ist der Brücken-Messverstärker MX1615B-R schnell integrierbar und kann nahe der Messstelle eingesetzt werden, um möglichst kurze Sensorleitungen zu realisieren.
Typische Anwendungsbereiche
- Mobile Messungen und Tests geländegängiger Fahrzeuge (Bau-, Land- und Forstwirtschaft)
- Stationäre Messungen an Infrastruktur wie z. B. Bauwerken
- Feldtests in rauer Umgebung
Ihre Vorteile
- Zuverlässige Messergebnisse auch in rauen Umgebungen
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch den Einsatz verteilter Module
- Digitalisierung nahe des Sensors führt zu einer höheren Messqualität
Flexibel, modular und erweiterbar
SomatXR-Module können auch im Verbund mit anderen Messdatenerfassungssystemen (z. B. QuantumX) betrieben werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein ganz individuelles, auf die jeweiligen Bedürfnisse skaliertes Messdatenerfassungssystem zusammenstellen. Die Module kommunizieren über Ethernet TCP/IP und werden mittels IEEE 1588 (PTPv2) synchronisiert.
Professionelle Softwareunterstützung
SomatXR-Nutzer profitieren von einem leistungsstarken Softwarepaket. Jedes Messmodul kann via Ethernet an den PC und die Messtechnik-Software catman angebunden werden. Den autarken Feldbetrieb ganz ohne PC übernimmt der ultra-robuste Datenrekorder CX22B-R. So ist sichergestellt, dass die Messdaten einfach erfasst, übersichtlich visualisiert und intelligent ausgewertet werden.
Hochpräzise und zuverlässig
Voraussetzend für sichere und vertrauenswürdige Messergebnisse ist die Kalibrierung von Aufnehmern, Messverstärkern oder ganzen Messketten.
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem SomatXR-Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
SomatXR MX1615B-R CAD step-Dateien | ||
SomatXR MX1615B-R Zubehör CAD step-Dateien |