QuantumX unterstützt jetzt auch das Precision Time Protocol (kurz PTP) – den neuen weltweiten Standard für zeitgenaues Erfassen von Informationen via Ethernet. Noch flexiblere Einsatzszenarien im Systemaufbau verteilter oder im Verbund betriebener Geräte sind dadurch möglich.
Ein ebenso wichtiger Parameter ist die Informationsmenge, die ein Messkanal pro Sekunde digital liefert. Die neue Hardware stellt nun auch dezimale ‚glatte‘ Messraten bereit. 10.000 oder 100.000 Messwerte pro Sekunde können so im Kontext mit anderen dezimalen Messwerten deutlich einfacher analysiert werden. Nach und nach werden alle Module mit dieser neuen ‚B-Funktionalität‘ aufgerüstet.
Den Start machte das QuantumX Spannungsmessmodul MX403B mit vier isolierten differenziellen Messkanälen zum direkten Messen von Spannungen bis 1000 V AC oder DC zum Einsatz im Labor, am Prüfstand oder mobil im Feld. Zusammen mit anderen Messmodulen wie z. B. dem Universalmessverstärker MX840A können nun auch Leistungs- und Effizienzberechnungen mechanischer und elektrischer Größen vorgenommen werden.