GEN3t: Kompaktes Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem für die Rack-Montage

Mit seinen kompakten Abmessungen ist das leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem GEN3t für den Einbau in Schaltschränke (19 '') ausgelegt. Optimal für Prüfstandanwendungen, die eine schnelle Datenerfassung erfordern - wenn es sein muss mit bis zu 100 Millionen Messwerten pro Sekunde und Kanal.

GEN3t bietet schnelle Transientenerfassung sowie kontinuierliche Datenübertragung von 100 MB/s auf einen externen PC oder 200 MB/s auf eine optionale, integrierte Solid State Disk (SSD). Darüber hinaus verfügt das Datenerfassungssystem über drei Slots für Einsteckkarten mit bis zu 96 individuell konfigurierbaren Kanälen.

Flexibilität und Leistungsstärke - sofort einsatzbereit

Und schon kann’s losgehen: GEN3t ist sofort einsatzbereit, nachdem Sie das Gerät ausgepackt und die Software Perception auf Ihrem PC installiert haben. Abhängig von der gewünschten Betriebsart - kontinuierlich oder transient - werden die Messdaten entweder direkt  auf den PC übertragen, auf die optionale SSD gespeichert oder zuerst in Höchstgeschwindigkeit im RAM der Datenerfassungskarten zwischengespeichert, um Transientenaufzeichnungen ohne Engpässe durchführen zu können. 

Für Datenerfassung am Prüfstand – in Höchstgeschwindigkeit

Eingebaut in den Schaltschrank erfasst das kompakte Hochgeschwindigkeits-Datenerfassungssystem GEN3t zuverlässig Messdaten in Höchstgeschwindigkeit. So überzeugt es bei Prüfstandanwendungen, z. B. beim Testen von Elektromotoren.

Systemunabhängige Synchronisierung

Sie möchten GEN3t in ein System mit anderen Messverstärkern integrieren? Kein Problem, denn GEN3t unterstützt das Precision Time Protocol (PTP). So können die Uhrzeiten mehrerer über Ethernet vernetzter Geräte synchronisiert werden – unabhängig von der Produktfamilie.

Darüberhinaus steht zur Synchronisierung mehrerer Genesis HighSpeed-Geräte eine Master/Slave-Funktion zur Verfügung.

Software und Firmware Downloads

Software und Firmware für Genesis HighSpeed.

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
sprachunabhängig
Broschüren
English
English (US)
Japanese
Deutsch
sprachunabhängig
Korean
Deutsch

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Bedienungsanleitungen
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Zubehör
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Download: Technischer Fachartikel / White Paper
English
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Andere Materialien
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Datum: 12/2016
Version: 6
Dateigröße: 134 MB
sprachunabhängig

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 359 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 382 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Datum: 12/2016
Version: 7.00.16336
Dateigröße: 7 MB
Verknüpfte Dokumente:
sprachunabhängig
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung