Standard-Anbindungen sind für hochperformante Aufnehmer oft nicht ausreichend
Warum? Die Erklärung ist einfach: „Die Hersteller der Aufnehmer haben die besten Voraussetzungen für die Entwicklung der Aufbereitungs- und Diagnosefunktionen in ihren Feldbuskopplern“, erklärt Yves Rosnoblet vom französischen Unternehmen Dynosens. „Die E/A-Module, die von den Anbietern von Automatisierungssystemen entwickelt werden, sind zwangsläufig für ein breiteres Anwendungsspektrum konzipiert und dementsprechend nicht für alle intelligenten Aufnehmertypen optimiert, insbesondere nicht für einen hochentwickelten Aufnehmer aus der Klasse des T40B.“ Letztendlich ist dies also so, als ob ein Hochgeschwindigkeitszug über die Gleise der Lokalbahn fahren müsste.