Digitale Wägezelle FIT7A: Herzstück der Checkweigher

Die Zukunft des Checkweighings beginnt mit der digitalen Wägezelle FIT7A. Denn mit FIT7A sind Sie erstmals in der Lage, den Checkweigher für die Verpackungslinie selbst zu bauen. Somit können Sie auf teure Zukäufe verzichten und gewinnen so an Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit. 

Warum Ihre Checkweigher-Wägezelle von HBM? Wir sind reiner Komponentenzulieferer für Wägetechnik. Sie kaufen Ihre Komponenten also nicht bei Ihrem potenziellen Wettbewerber ein. Global ein zuverlässiger Partner für verlässliche Liefertreue. Lokal in Ihrer Nähe: Mit einem starken Vertriebs- und Serviceteam für Ihre persönliche Betreuung, Fragen und professionellen Trainings. 

  • Präzision bestätigt: OIML-Zertifikat für C4, Y bis 20.000
  • Nennlast: 3 kg ... 75 kg
  • Extrem steifer Aufbau für höheren Durchsatz Ihres Checkweighers, möglich durch schnelle Signalantwort und kurze Filterzeiten
  • Eingesetzter Stahl ist optimal für die Lebensmittelindustrie und resistent gegenüber scharfen Reinigungsmitteln
  • Integrierte Elektronik nah am Sensor für höchste Präzision. Aktive Temperaturkompensation sorgt für genaue Ergebnisse selbst bei Temperaturschwankungen. 

Für Checkweigher entwickelt

  • 1000% Überlastfähigkeit: Wenn's passiert - übersteht auch die Einsätze von eiligen Reinigungscrews
  • Sehr gutes Eckenlastverhalten: Geeignet für unterschiedlichste Wägebandgrößen bis 600 mm Länge
  • IP66 bis zum Stecker: Entwickelt für Wash-Down-Anwendungen, bei denen der Checkweigher komplett eingeschäumt wird
  • Stecker statt Kabel: Im Ernstfall ist die FIT7A schnell getauscht

Robust

Intelligent

  • FIT7A kann Lichtschranken selbstständig auswerten und Auswurfvorrichtungen selbstständig ansteuern: Keine zusätzliche SPS notwendig
  • Über Jahre erprobter Filter zur Beseitigung von Störungen des Bandmotors, der Umlaufrollen und des Wägebandes
  • Bedienung über kostenlose Software PanelX: Spart wertvolle Entwicklungszeit und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres Checkweighers

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

In 2 Varianten verfügbar

  • 1 Stecker - Zusammenspiel mit SPS
  • 2 Stecker - Wägezelle übernimmt selbstständig Auswertung der Lichtschranken und Steuerung der Auswurfvorrichtung

Kommunikation mit der Maschine: 

  • Unterstützt die Feldbusse: RS485, CANopen und DeviceNet

Nähere Informationen finden Sie im Datenblatt.

Den Checkweigher konfigurieren, analysieren, optimieren mit PanelX

PanelX ist die plattformübergreifende Software von HBM zum Aufsetzen, Einstellen und Analysieren Ihrer dynamischen wägetechnischen Anwendungen. 

Den in der FIT7A-Wägezelle integrierten Checkweigher-Algorithmus können Sie mit PanelX einfach und intuitiv einstellen und bedienen. 

PanelX unterstützt Sie bei der Analyse von Bandschwingungen und Maschinenstörungen. Die Wahl der richtigen Filter gelingt spielend einfach durch Live-Simuationen im PanelX. 

 

Mehr erfahren

Dokumente und Downloads

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
Japanese
Deutsch
Broschüren
English
Deutsch
Montageanleitungen
English, Deutsch, French
Bedienungsanleitungen
Deutsch, English
Zubehör
English
Deutsch
Zertifikate
sprachunabhängig
sprachunabhängig
EU-Konformitätserklärung
sprachunabhängig
Explosionsschutz: EU-Konformitätserklärung

Ex IID for zone 22 (non conductive dust)

sprachunabhängig
Andere Materialien
English
Software

Datum: 07/2016
Dateigröße: 7 KB
sprachunabhängig

Datum: 07/2016
Dateigröße: 11 KB
sprachunabhängig

Panel software for:

     

  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)
  •  


Datum: 05/2016
Version: 1.2.6
Dateigröße: 31 MB
sprachunabhängig

WebHelp for PanelX in English and German language.


Datum: 08/2015
Version: 1.2.2
Dateigröße: 23 MB
sprachunabhängig
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung