Exakte Ergebnisse dank hoher Messraten und digitaler Datenübertragung
QuantumX MX403B: Spannung hochauflösend messen mit bis zu 100 kS/s
Das Spannungsmessmodul QuantumX MX403B erfasst elektrische Spannungen und über eine Aufsteckbürde auch Ströme präzise mit Genauigkeitsklasse 0,05 – ideal für dynamische Messaufgaben im Labor, am Prüfstand oder bei mobilen Anwendungen in Aerospace, Automotive und generell im Bereich Entwicklung und Testing. Mit VDE-Zertifizierung erreicht das Spannungsmessmodul das nachweislich höchste Sicherheitsniveau und erfüllt die strengen Anforderungen der Messgerätenorm IEC 61010. Die vier vollelektrisch isolierten Messeingänge lassen sich individuell konfigurieren. Und mit drei frei parametrierbaren Messbereichen und der hohen Auflösung deckt das Spannungsmessmodul einen breiten Einsatzbereich von 0 bis 1.000 V ab. Mit Messraten von bis zu 100 kS/s pro Kanal und 24 Bit A/D-Wandler liefert QuantumX MX403B ein detailliertes Messbild – beispielsweise für den Test und die Analyse elektrischer Aktuatoren wie Pumpen, Antrieben für den mobilen oder stationären Betrieb, sowie Energiespeicher oder auch Generatoren. Die Module lassen sich räumlich verteilen und direkt an der Messstelle einsetzen – auch bei größeren Entfernungen zeitsynchron und verlustfrei dank digitaler Datenübertragung. Nahtlos in die QuantumX-Familie integriert, können alle elektrischen, mechanischen und thermischen Messgrößen, sowie CAN-Bus-Signale zeitsynchron erfasst und in der PC-Software analysiert werden. In Kombination mit dem digitalen Impuls- und Frequenzmodul QuantumX MX460B und der Erfassung präziser Drehmoment- und Drehzahlsignale von HBM-Drehmomentaufnehmern können komplexe Energiebilanzen erstellt werden. Parallel können die Messdaten in Echtzeit integriert werden.
- Genauigkeitsklasse: 0,05
- Messrate: bis 100 kS/s pro Kanal
- Schnittstellen: Ethernet und Firewire
Präzises Messen
- Genauigkeitsklasse 0,05
- Hochauflösende Signalwandlung mit 24 Bit A/D-Wandler
- Detaillierte Ergebnisse mit Messraten bis zu 100 kS/s pro Kanal
- Frei wählbare digitale Filter
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Enorme Sicherheit
- Nachweisbar sicher mit VDE-Zertifizierung (nach IEC 61010)
- Geeignet für Messaufgaben bis 1.000 V in Messkategorie CAT II und 600 V CAT III
- Vollelektrische Isolierung aller Kanäle
- Sicherer Anschluss an die Messkette dank 4 mm Sicherheitslabor¬buchsen
Sicher bei hoher Spannung mit VDE-Zertifikat und vollelektrischer Isolierung
Individuell einsetzbar
- Vier individuell konfigurierbare Messeingänge
- Drei frei parametrierbare Messbereiche (±10 V, ±100 V, ±1.000 V)
- Optimal integriert in die QuantumX-Familie
- Einfache Integration in die PC-Software oder in Echtzeit
- Umfangreiches Zubehör: Laborleitungen, Strombürde, Stromzangen, Software
Für anspruchsvolle Aufgaben mit unterschiedlichen Messgrößen
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
QuantumX MX403B CAD step-Dateien | ||
QuantumX MX403B Zubehör CAD step-Dateien |
Umfangreiches Zubehör erhältlich:
- Kabel
- Bürdenwiderstände
- Stromzangen
- Software
Zum QuantumX Zubehör
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques | French | |||
QuantumX MX403B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX403B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX403B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX403B - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX MX403B / MX809B - Bedienungsanleitung | French, Deutsch, English | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX403B - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis
This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power. | English | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||